Compteur de surtension SAM 3.0
SAM 3.0 est un système de surveillance avec fonction de mesure du courant de fuite, de comptage des surtensions et de classification
Le SAM 3.0 est capable d’enregistrer de manière sensible les surtensions causées par la foudre et la commutation en combinaison avec le courant de fuite total. Les valeurs sont affichées numériquement sur un écran électronique. Il se compose d’un capteur de courant avec des longueurs de câble sélectionnables et d’un dispositif d’affichage qui peut être monté séparément du parafoudre.
Le système classe les impulsions de courant de surtension en trois classes et enregistre les événements de surtension avec des informations de date et d’heure (horodatage).
Applications
- À utiliser avec tous les types de dispositifs d’arrêt sans espace AIS et GIS dans les réseaux à tension moyenne et haute tension
- Particulièrement conseillé pour les installations difficiles d’accès (appareillage de commutation, panneaux à tension moyenne, lignes aériennes et autres)
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Mesure précise du courant de fuite total
- Comportement sécuritaire éprouvé même après avoir surchargé le parasurtenseur
- Classification des événements de pointe avec horodatage
- Aucune tension ajoutée à la tension résiduelle du parafoudre
- Installation divisée - l'écran peut être situé loin d'un point de mesure
- Conception robuste CEM
- Facile à installer
Brefs données sur le rendement
| SAM 3.0 | ||
|---|---|---|
| Conditions climatiques | Conception étanche à l’eau, IP65 | |
| Trois gammes de courant de classification pour les surtensions causées par la commutation et la foudre | kA | Classe 1 : 0,1-1 Classe 2 : 1-10 Classe 3 : 10-100 |
| Format d’horodatage | AAAA :MM :JJ hh :mm |
|
| Capacité de mémoire | Événements | 2000 |