Choisissez votre région et votre langue

Menu

Parasurtenseur logé dans du silicone de distribution élevée (DH) de classe CEI pour les systèmes CA jusqu’à 52 kV

POLIM-D est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone, de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 60099-4; et il répond aux exigences de la norme ANSI/IEEE C62.11. Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2.

Il est utilisé pour protéger les systèmes moyenne tension contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.
 

Applications

  • Transformateur de distribution moyenne tension 
  • Transformateur de tension moyenne monté sur poteau 
  • Câble moyenne tension et terminaison de câble 
  • Piège de ligne du Reactor et du transporteur de ligne électrique (PLC) 
  • Autre équipement de distribution à tension moyenne

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
  • Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Propriété de production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
  • Boîtier en silicone résistant aux  UV avec excellente performance en matière de pollution
  • Sans entretien
productImage.imageAlt

Brefs données sur le rendement

    POLIM-D
Tension maximale du système (Us) kV 52
Tension continue à travers le pare-chocs (Uc) kVrms 4-36
Tension nominale du dispositif d’arrêt (Ur) kVrms 5-45
Courant de décharge nominal (po) kApeak 10
Cote de transfert de frais (Qth) Comme 1.1

 

Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.