Parasurtenseur enfichable POLIM-D.PI-2/-3
Pare-chocs enfichable pour distribution élevée (DH) de classe CEI pour les systèmes CA jusqu’à 52 kV
Pare-chocs avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé avec du caoutchouc silicone, dans un revêtement métallique résistant au toucher, conçu et testé conformément à la norme IEC 60099-4.
Le dispositif d’arrêt est applicable aux systèmes à cône interne conformément aux normes DIN EN 50181 et DIN 47637.
Le parafoudre est disponible en tailles de cône 2 et 3. Il est utilisé pour assurer une protection sûre du transformateur et de l’appareillage de commutation revêtu de métal contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.
Applications
- Transformateurs
- Appareillage de commutation isolé au gaz moyenne tension
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
- Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
- Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
- Durée de vie de conception de plus de 30 ans
- Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
- Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
- Facile à installer
- Sans entretien
- Facile à suivre grâce au système de surveillance SAM 3.0
Brefs données sur le rendement
| POLIM-D..PI-2 | POLIM-D..PI-3 | ||
|---|---|---|---|
| Tension maximale du système (Us) | kV | 52 | 52 |
| Tension continue à travers le pare-chocs (Uc) | kVrms | 4 à 42 | 24 à 42 |
| Tension nominale du parafoudre (Ur) | kVrms | 5 – 52,5 | 30 à 52,5 |
| Courant de décharge nominal (po) | kApeak | 10 | 10 |
| Taille du cône | 2 | 3 |
Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.