POLIM-R..N
Systèmes CA de parasurtenseur logés dans du silicone jusqu’à 1 kV
POLIM-R..N est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelles moulées directement dans un boîtier en silicone de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 60099-4; il répond aux exigences de la norme ANSI/IEEE C62.11. POLIM-R..N possède également d’autres certifications :
- Testé contre les chocs et les vibrations conformément à la norme CEI 61373
- Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2
Il est utilisé pour protéger les CA systèmes CA contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.
Applications
- Moteurs jusqu’à 1 kV
- Absorbeur d’énergie des dispositifs de commutation à semi-conducteurs
- Électronique de puissance
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
- Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
- Conception de court-circuit sécuritaire éprouvée
- Durée de vie de conception de plus de 30 ans
- Propriété de production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
- Niveau de protection exceptionnel
- Capacité de tenue de route à haute énergie
- Boîtier en silicone résistant aux UV
- Haute qualité, sûr et fiable, sans entretien
Brefs données sur le rendement
| POLIM-R..1N | POLIM-R..2N | ||
| Tension maximale du système (Us) | kV | 1 | 1 |
| Tension continue à travers le pare-chocs (Uc) | kVrms | Du 11 au 78 octobre | Du 11 au 78 octobre |
| Tension nominale du dispositif d’arrêt (Ur) | kVrms | Du 11 au 78 octobre | Du 11 au 78 octobre |
| Courant de décharge nominal (po) | kApeak | 10 | 20 |
| Cote d’énergie thermique (Wth) | kJ/kV (Ur) | 12,0 | 24,0 |