Parasurtenseur logé dans du silicone pour système de traction CC jusqu’à 3 kV avec catégorie CC-B

POLIM-R..ND est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelle directement moulé dans un boîtier en silicone, de couleur grise, conçu et testé conformément à la norme CEI 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-R..ND possède également d’autres certifications :

  • Testé contre les chocs et les vibrations selon la norme CEI 61373
  • Comportement en cas d’incendie et de fumée testé et classé selon la norme EN 45545-2

Il est utilisé pour protéger les systèmes de traction CC contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.

Les dispositifs d’arrêt répondent également aux exigences des fonctions A1/A2 conformément à la recommandation du VDV 525 :

  • A1 – Protection contre les surtensions de l’équipement connecté à la tension d’alimentation de traction
  • A2 – Protection contre les surtensions pour les appareils connectés aux rails de roulement

Applications

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
  • Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Capacité de tenue de route à haute énergie
  • Boîtier en silicone résistant aux  UV avec excellente performance en matière de pollution
  • Sans entretien
  • Stable contre les chocs et les vibrations

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 30 ans d’expérience en isolation en silicone
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
  • Conception de court-circuit sécuritaire éprouvée
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
  • Niveau de protection exceptionnel
  • Capacité de tenue de route à haute énergie
  • Boîtier en silicone résistant aux  UV
  • Haute qualité, sûr et fiable, sans entretien

Brefs données sur le rendement

    POLIM-R..1N POLIM-R..2N
Tension maximale du système (Us) kV 1 1
Tension continue à travers le pare-chocs (Uc) kVrms Du 11 au 78 octobre Du 11 au 78 octobre
Tension nominale du dispositif d’arrêt (Ur) kVrms Du 11 au 78 octobre Du 11 au 78 octobre
Courant de décharge nominal (po) kApeak 10 20
Cote d’énergie thermique (Wth) kJ/kV (Ur) 12,0 24,0

 

Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.

En savoir plus

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.