La famille UC est un groupe de changeurs de prise de charge à interrupteur d’inverseur. Ils sont offerts dans une vaste gamme de modèles avec une cote adaptée à toutes les applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur, suspendus au couvercle du transformateur. Les types UC fonctionnent avec l’étanchéisation conventionnelle des arcs dans les interrupteurs d’inverseur d’huile.
Le modèle UCG est le plus petit des types UC et convient aux transformateurs jusqu’à 500 MVA avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 050 kV et un courant nominal de 600 (1 500) A.
Prolongez la durée de vie de votre transformateur et passez facilement à des changeurs de prise de type UCG avec technologie d’aspiration.
Portée du produit
- Technologie de base : Conventionnel, résistance, dans le réservoir
- Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC