Les changeurs de prise de chargement de type UZ sont de type à compartiment unique et à réservoir. Les mécanismes de sélecteur et de commutation sont combinés (interrupteur de sélection) et sont situés dans le compartiment principal avec le mécanisme d’entraînement du moteur soudé à l’extérieur. L’unité est fournie entièrement assemblée et prête à être montée à l’extérieur du réservoir du transformateur.
L’entretien et l’inspection du changeur de prise sont simplifiés puisque l’accès à la partie active du changeur de prise est facilité avec un grand panneau de porte à charnières à l’avant du compartiment.
Portée du produit
- Technologie de base : Conventionnel, résistance, sur le réservoir, sélecteur
- Applications courantes : Réseau, spécial, industriel
Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement | Autres placements du changeur de prise | |
---|---|---|
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) | 145 kV | 145 kV |
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) | 650 kV | 650 kV |
Courant max. triphasé 1 phase (un changeur de prise/phase) |
600 A 600 A |
600 A 600 A |
Tension de marche maximale | 2 000 V | 2 000 V |
Pourquoi Hitachi Énergie
- L’entretien peut être effectué au niveau du sol
- Contacts coulissants pour une fiabilité accrue
- Entretien sans problème puisqu’il n’y a pas de système d’arbre à démonter
- Électricité très forte; résistances d’attache rarement nécessaires