Les types de changeurs de prise à charge VUC sont offerts dans divers modèles avec des valeurs nominales adaptées à la plupart des applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur et suspendus au couvercle du transformateur. Les types VUC fonctionnent avec l’étanchéisation des arcs dans les interrupteurs à vide.
Les types VUC complètent la famille de changeurs de prise UC avec leur excellent service depuis les années 1960.
Le VUCL est le plus grand des types de VUC et convient aux transformateurs jusqu’à 2 300 MVA avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 175 kV et un courant nominal de 1 600 A lorsqu’il est placé au point neutre de l’enroulement.
Portée du produit
- Technologie de base : Aspirateur, résistance, dans le réservoir, inverseur
- Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC
|
Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement |
Autres placements du changeur de prise |
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) |
362 kV |
362 kV |
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) |
1 175 kV |
1 175 kV |
Courant max. triphasé |
1 600 A 2 400 A |
S.O. 2 400 A |
Fractionnement du courant appliqué |
2 600 A |
2 600 A |
Tension de marche maximale |
6 000 V |
6 000 V |
Pourquoi Hitachi Énergie?
- L’interchangeabilité prête à l’emploi avec l’UCL de type traditionnel ne nécessite que le remplacement de l’interrupteur de l’inverseur
- Conception unique avec capacité de commutation redondante dans le système de contact auxiliaire
- Entretien dans n’importe quelle position de robinet et sans démonter le système d’arbre, éliminant ainsi le risque de défaillance due à un assemblage ou un alignement incorrect
- Possibilité d’utiliser d’autres fluides isolants