Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs pour le secteur intermédiaire et le transport

Hitachi Energy peut fournir des transformateurs sûrs et fiables pour l’environnement dans le segment intermédiaire où il existe des consommateurs d’énergie majeurs, tels que les systèmes de compression de gaz, les stations de pompage et les processus de réinjection.

Le segment intermédiaire de l’industrie pétrolière et gazière traite du transport des produits pétroliers. Ce parcours implique de nombreux processus industriels  : par exemple, purification, compression, liquéfaction et, dans le cas des pipelines, un réseau de stations de pompage. Le débit de pétrole ou de gaz doit être surveillé et mesuré, ce qui nécessite des capteurs et des logiciels sophistiqués. Et tout doit être alimenté, souvent sur de grandes distances.

Les transformateurs Hitachi Energy sont installés dans tous les aspects des pipelines pétroliers et gaziers, du GNL, des usines de traitement du gaz et des terminaux. Nos modèles de redresseurs et de transformateurs à entraînement à vitesse variable (VSD) utilisent le système global TrafoStar d ’Hitachi Energyet une plate-forme de conception commune pour une intégrité optimale et un délai moyen entre les pannes.

 

Pourquoi Hitachi Energy

  • Les performances de haute fiabilité sont assurées en utilisant les meilleures méthodes de production soutenues par des outils de conception technique mondiaux.
  • Plateforme mondiale -production locale -service local et délai de livraison court
  • La plus longue histoire avec redresseur et technologie de transformateurs VSD complexes et la plus grande base installée
  • Fonctionnalités disponibles telles que CoreSense ou CoreTec pour une surveillance et une gestion intelligentes des actifs à distance en temps réel

Nos produits, services et solutions

Hitachi Energy's power transformers

Transformateurs d’alimentation

Hitachi Energy offre une gamme complète de transformateurs d’alimentation et de composants et pièces connexes, y compris plus de vingt UHTCC de 800 kV et plus de cinq cents unités CA de 735 à 765 kV.

Transformateurs de distribution de sous-station

Les transformateurs de distribution de sous-station d’Hitachi Énergie sont généralement connectés directement aux lignes électriques aériennes des services publics. Cliquez pour en savoir plus.

Transformateurs de distribution montés à la terre

Les transformateurs de distribution montés à la terre sont utilisés pour réduire la haute tension triphasée à basse tension pour la distribution d’énergie dans les applications industrielles.
Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Transformateurs montés sur socle

Nos transformateurs montés sur socle sont montés sur le sol pour desservir les réseaux de distribution souterrains. Cliquez pour en savoir plus.

Transformateurs à variateur de vitesse (VSD)

Les variateurs de vitesse Hitachi Energy sont utilisés pour contrôler la vitesse de rotation des moteurs électroniques dans de nombreuses applications industrielles. En savoir plus.