Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs pour le pétrole et le gaz offshore

Hitachi Energy est l’un des principaux fabricants mondiaux de transformateurs remplis de liquide et de type sec, spécialement conçus pour répondre aux exigences de l’industrie pétrolière et gazière dans les applications offshore.

Pour garantir des performances optimales sur votre site offshore, vous devez savoir que votre équipement fonctionne parfaitement.  Qu’il s’agisse d’une unité de production flottante ou d’une unité sous-marine, Hitachi Energy peut fournir des transformateurs sûrs pour l’environnement et fiables qui résistent aux environnements marins difficiles. 

La technologie de type sec offre des produits entièrement sans huile. Un minimum d’autres matériaux inflammables sont utilisés dans la fabrication des transformateurs pour réduire considérablement le risque d’incendie, augmentant ainsi la sécurité des opérateurs offshore et évitant la contamination dans l’environnement du transformateur.  La technologie sèche offre également une résistance maximale aux contraintes thermiques et mécaniques pour résister à l’environnement difficile du complexe pétrolier et gazier.

Hitachi Energy dispose d’une gamme complète de transformateurs sous-marins conçus jusqu’à 3 000 mètres de profondeur. L’environnement sous-marin à haute pression présente des défis uniques pour les systèmes de compression et de production basés sur les fonds marins. Les conceptions des systèmes sous-marins Hitachi Energy peuvent être des terminaisons humides et sèches. Notre première unité de production de 1998 est toujours en service. 

 

Pourquoi Hitachi Energy

  • Des performances de haute fiabilité sont assurées en utilisant les meilleures méthodes de production prises en charge par les outils de conception technique mondiaux.
  • Adapté pour fonctionner dans un environnement difficile de -50 C avec Hitachi Energy RESIBLOC®
  • La plus grande flotte et la plus large gamme de produits pour les applications sous-marines
  • Le portefeuille complet de navires et de certifications offshore

Nos produits, services et solutions

Hitachi Energy's power transformers
Transformateurs d’alimentation
Hitachi Energy offre une gamme complète de transformateurs d’alimentation et de composants et pièces connexes, y compris plus de vingt UHTCC de 800 kV et plus de cinq cents unités CA de 735 à 765 kV.
Transformateurs de distribution de sous-station
Les transformateurs de distribution de sous-station d’Hitachi Énergie sont généralement connectés directement aux lignes électriques aériennes des services publics. Cliquez pour en savoir plus.
Transformateurs de distribution grand-moyen
Les transformateurs de distribution de grande et moyenne taille Hitachi Energy sont utilisés pour recevoir de l’énergie provenant de niveaux de tension plus élevés et pour transformer et distribuer cette énergie à des sous-stations de tension plus basses ou directement à de grands consommateurs industriels. En savoir plus.
Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA
Transformateurs montés sur socle
Nos transformateurs montés sur socle sont montés sur le sol pour desservir les réseaux de distribution souterrains. Cliquez pour en savoir plus.
Transformateurs à variateur de vitesse (VSD)
Les variateurs de vitesse Hitachi Energy sont utilisés pour contrôler la vitesse de rotation des moteurs électroniques dans de nombreuses applications industrielles. En savoir plus.
Transformateurs RESIBLOC®
Les transformateurs en résine moulée RESIBLOC® offrent une résistance mécanique maximale pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques causées par les climats rigoureux, les charges cycliques et les forces de court-circuit.
Transformateurs à bobine moulée sous vide (VCC)
Les transformateurs à bobine moulée sous vide utilisent la conception la plus technologiquement avancée pour soutenir les conditions extrêmes présentes dans le traitement chimique, la traction très lourde et les applications industrielles lourdes.
Transformateurs de distribution électrique sous-marins
Les transformateurs de distribution électrique sous-marins à compensation de pression remplis de liquide Hitachi Energy sont conçus pour des profondeurs allant jusqu’à 3 000 mètres. Cliquez pour en savoir plus.

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.