Hitachi ABB Réseaux électriques offre des régulateurs de tension de ligne novateurs pour les réseaux de distribution BT qui compensent automatiquement les fluctuations de tension. Cette solution fiable et efficace est une solution de rechange économique au prolongement conventionnel du réseau pour des installations telles que les applications photovoltaïques.
Régulateur de tension de ligne pour les réseaux basse tension (BT)
Réponse fiable aux variations de tension
Champ d’application du produit
- Puissance nominale : 63, 125, 250 kVA
- Tension : 400 V/230 V
- Nombre d’échelons : 11
- Plage de régulation de la tension totale : ±6 %
- Tension d’échelon : 1,2 % (±5 x 1,2 %)
- Nombre d’opérations de commutation (mécanique) : >1 000 000
Avantages immédiats
- Solution économique comparativement à l’expansion du réseau
- Régulation autonome de la tension à un point de consigne donné
- Possibilité de se connecter au système de commande du réseau
- aux fins de télécommande ou de télésurveillance du réseau
- Efficacité énergétique et respect de l’environnement, utilisation de technologies éprouvées d’Hitachi ABB Réseaux électriques
- Aucun risque d’incendie, totalement exempt d’huile
- Échelons de tension optimisés assurant une bonne stabilité de la tension et
- un nombre minimum de manœuvres de commutation
- Délais de livraison courts
- Approbations des autorités simplifiées puisque le transformateur est monté dans
- l’armoire de distribution de câbles.
- Installation simple et rapide
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.