Transformateurs de distribution de type sec

Les transformateurs de distribution permettent des niveaux de tension sûrs pour la consommation électrique. Mais ils sont souvent situés dans des zones densément peuplées ou à proximité d’écosystèmes sensibles. L’utilisation de transformateurs remplis d’huile dans ces zones pourrait présenter un risque dangereux d’incendie et de déversements d’huile pour les humains et l’environnement. Dans de tels cas, les transformateurs de type sec sont une alternative privilégiée. Par conséquent, les clients spécifient des transformateurs de type sec plus fréquemment pour minimiser la contamination environnementale et les risques d’incendie.

En plus d’être exempts d’huile, tous les composants des transformateurs de type sec sont sous forme solide  ; ils n’ont pas de points d’éclair ou ne nécessitent pas de bagues. Ainsi, les principales causes d’incendie et de déversement d’huile sont éliminées. La majorité des composants isolants utilisés dans les transformateurs de type sec peuvent également être facilement recyclés. De plus, le coût total de possession des transformateurs de type sec est beaucoup plus faible en raison du coût d’installation plus faible et de la nécessité d’un système d’extinction d’incendie.

Hitachi Energy est à la tête du développement, de la fabrication et de la fourniture de transformateurs de type sec depuis plus de 40 ans, avec une innovation technologique de pointe. Hitachi Energy propose une gamme complète de transformateurs de type sec avec des tensions primaires jusqu’à 72,5 kV, construits conformément à toutes les normes majeures, y compris CEI et ANSI. 

Avec les récentes avancées technologiques, Hitachi Energy a conçu et installé avec succès un transformateur de type sec capable de résister à un niveau d’impulsion de base (BIL) de 100 kV/550kV. Cela ouvre la voie à l’utilisation de cette technologie de transformateur durable et respectueuse de l’environnement, même au niveau de la sous-transmission.

Ces transformateurs répondent à des paramètres stricts en ce qui concerne les exigences du système électrique et fonctionnent dans des zones présentant des conditions climatiques extrêmes. Les transformateurs secs et coulés Hitachi Energy sont pratiquement sans entretien et sont fabriqués conformément aux normes industrielles et internationales, y compris ISO 9001.

 

Pourquoi Hitachi Energy  ?

  • Plus de 40 ans sur le marché
  • Des technologies perfectionnées et développées pour inclure toutes les applications
  • Innovation, recherche et développement continus axés sur les clients
  • Plus de 40 000 transformateurs de type sec fonctionnent dans le monde entier

Nos technologies de bobines

Transformateurs à bobine moulée sous vide (VCC)
Transformateurs RESIBLOC®
Transformateurs de plaies ouvertes

Nos technologies de bobine

Nos technologies de bobine

Nos solutions

Technologie CompactCool
Transformateurs avec technologie de protection contre la tension transitoire (TVP)
Transformateurs de type sec HiDry (> 40,5 kV)
Régulateurs de tension secteur
Transformateurs de réseau
Autotransformateurs
Transformateurs de mise à la terre
Transformateurs basse tension (< 1,1 kV)

Nos solutions

Nos solutions

Produits, services et solutions connexes

Distribution Transformers Panels
Transformateurs de distribution
Transformateurs de traction
Réacteurs et inducteurs
Service du transformateur
Isolation et composants pour transformateurs
LYS186599_2
Transformateurs

Produits, services et solutions connexes

Produits, services et solutions connexes

Actualités et événements connexes

Hitachi Energy lance un transformateur de traction novateur sans huile et prêt à l’emploi

Le transformateur de traction RESIBLOC® Rail de type sec avec système de refroidissement intégré est conçu pour réduire les émissions de CO2 et les coûts d’exploitation totaux, tout en augmentant l’efficacité énergétique

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.