Choisissez votre région et votre langue

Menu

Hitachi Energy's power transformers

Transformateurs d’alimentation

Les transformateurs d’alimentation Hitachi Énergie sont des composants clés des réseaux d’alimentation. Leur disponibilité et leur longévité ont une incidence majeure sur la fiabilité et la rentabilité du réseau. Hitachi Énergie ne fait aucun compromis sur la qualité. Nous nous assurons que chacune de nos 20 000 unités livrées a subi des tests d’acceptation complets rigoureux. 

Hitachi Énergie offre une gamme complète de transformateurs d’alimentation et de composants et pièces connexes. Nous avons livré plus de 20 000 transformateurs d’alimentation (plus de 2 600 GVA), y compris plus de vingt UHTCC de 800 kV et plus de cinq cents unités CA de 735 à 765 kV, à tous les principaux marchés mondiaux. 

Notre gamme complète est le résultat de nos propres recherche-développement et fabrication, ce qui nous confère un caractère unique dans l’industrie. C’est ce qui nous a permis d’acquérir une vaste expérience dans tous les aspects pertinents de la technologie des transformateurs d’alimentation. Des clients du monde entier peuvent fermement compter sur la qualité et la fiabilité de nos produits.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Technologie pionnière – Meilleur dossier de court-circuit de l’industrie
  • Meilleur « Temps moyen entre les taux d’échec (MTBF) » de l’industrie
  • L’ensemble complet de services à la clientèle (de la soumission à la mise sous tension)

Nos solutions

Transformateur d’alimentation numérique activé par TXpert™

Transformateur d’alimentation numérique activé TXpert™ Contrôlez votre avenir. Avec des sources d’énergie et une utilisation changeantes, une alimentation fiable est plus importante que jamais, et c’est exactement ce que le transformateur d’alimentation numérique activé TXpert™.
Transformers for floating applications

Transformateurs pour applications flottantes

Les sous-stations flottantes et les éoliennes sont les meilleures pour les eaux profondes. Hitachi Énergie offre un portefeuille complet de transformateurs éoliens en mer pour les applications flottantes.

Atténuateur CC

Hitachi Énergie présente l’atténueur CC, une solution innovante et efficace qui supprime efficacement les courants CC et améliore la qualité du réseau.

Transformateurs d’alimentation CompactStar™

Transformateur compact et léger de qualité supérieure conçu pour optimiser le coût total de possession des plates-formes de forage et des sous-stations urbaines.

Nos produits, services et solutions

Témoignages de clients satisfaits

En savoir plus

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.