Meny

En fossilfri framtid med Hitachi Energy

Features | 14.04.2022 | 4 min read

Samma teknik som en gång försåg Gotland med el, är idag en del av Tysklands omställning från fossil- och kärnkraft till förnybar energiförsörjning med hjälp av norsk vattenkraft. Men Hitachi Energy är mer än världsledaren på dold infrastruktur. Genom internationella projekt görs vardagen enklare och tryggare när man till exempel bygger ut och stabiliserar elnätet i Angola.

- Vi är innovatörer inom hållbar samhällsbyggnad och flyttar enorma mängder energi från punkt A till punkt B, helst i nära samarbeten med kunder och partners i Sverige och resten av världen. Vårt övergripande mål är att med världsledande teknik säkra dagens och morgondagens elproduktion utan fossila energikällor, säger Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige.

Tobias Hansson berättar om en verksamhet med ett starkt globalt fotavtryck där 85 procent av produktionen i Sverige går på export. Det är smått svindlande att allt började med en mans visioner och klassisk ingenjörskonst. Jonas Wenströms idé om att flytta vattenkraft från Hällsjön för mer effektiv energiförsörjning till järnmalmsgruvan i Grängesberg föddes för drygt 130 år sedan.

Energi grunden för välfärd

Resultatet blev världens första kommersiella kraftöverföring för växelström. När kraftverket i Ludvika invigdes 1893 startade samtidigt en ny era av industriell tillväxt som lade grunden för Sveriges välfärd in i modern tid. I mitten av 1950-talet var det dags för nästa milstolpe med invigningen av den första likströmsöverföringen med HVDC-teknik mellan Gotland och fastlandet.

– Hitachi Energy är än idag världens ledande leverantör av HVDC. Vår teknik för att överföra högspänd likström över stora avstånd med små energiförluster och marknadens lägsta CO2-utsläpp är bland mycket annat en förutsättning för dagens mycket expansiva utveckling av havsbaserad vindkraft.

Vattenkraftverket i Hällsjön är fortfarande i drift och Hitachi Energy har fortsatt utveckla teknik och lösningar för stabil energiförsörjning och hållbar tillväxt. Några aktuella projekt är bygget av en ny elförbindelse mellan Saudiarabien och Egypten, utvecklingen av energilager i norr, samarbetet med Ovako för stålproduktion med nollutsläpp, och projekteringen av världens största vindkraftpark på land som planeras i Pajala. 

Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige
Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige

Vattenkraft från bergen ersätter kol

Tobias Hansson lyfter en energiförsörjningsmodell med stor potential för den stegvisa övergången till koldioxidneutral elproduktion i världen.

– Vi arbetar med flera projekt för att bygga ihop traditionella och förnybara energiförsörjningssystem inom och mellan länder. I Kina jobbar man till exempel målmedvetet för att minska kolberoendet i industritäta regioner, och det genom att skicka vattenkraft från bergen över stora avstånd. Norge är ett annat exempel där vi varit med i uppbyggnaden av transmissionsnätet som numera är sammankopplat med Tyskland via ett HVDC-system så även tyskarna kan ta del av energin från norsk vattenkraft. Det här är bara några exempel på hur sammankopplad elproduktion ökar möjligheterna för fler att använda förnybar energi och samtidigt säkra stabil elförsörjning.  

Hitachi Energys teknik kan beskrivas som den dolda infrastrukturen bakom en vardag med fungerande ljus, värme, laddstolpar, datorer, kuvöser, och industrirobotar. Men det är sällan som produkterna och lösningarna som får världen att snurra syns.  

– Vi producerar till exempel inte solcellspaneler – vi levererar tekniken bakom som gör det möjligt att ta hand om och distribuera den energin som produceras. Ett bra exempel är projektet i Angola där vi är med och bygger den dolda infrastrukturen som kopplar samman sju olika solcellsparker med stamnätet för att förse landets drygt 30 miljoner invånare med 370 MW förnybar el och samtidigt stabilisera elnätet. Det gör att fler av landets invånare kommer få tillgång till bland annat vattenrening och säker energiförsörjning till sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner. Skolbarnen kommer kunna tända en lampa för att läsa sina läxor när det är mörkt ute. Livet kommer bli enklare och tryggare för alla.

Nyckeln till framgång                                                                   

För Hitachi Energy handlar hållbar samhällsutveckling om mycket mer än världsledande teknik och innovation med fokus på sol, vind och vatten. Varje ny affärsmodell är resultatet av nära samarbeten med medarbetare, akademi, och samhället i stort.

- I grunden är vi en organisation som bygger på människor i allt från produktion till forskning. Det är människor som tagit fram skräddarsydda applikationer i snart 130 år. Vi är den största privata arbetsgivaren i Bergslagen, är engagerade i gymnasieskolor och har strukturerade samarbeten med högskolor och universitet i Sverige och världen. Känslan av ”det här gjorde vi tillsammans” går som en röd tråd genom allt vi gör och så ska vi fortsätta framåt, säger Tobias Hansson.

En hållbar energiframtid för alla