Välj din region och ditt språk

OK

Meny



 Foto Jonas Bilberg

På Hitachi Energy får jag göra människors liv bättre

Features | Sweden | 26.01.2022 | 4 min read

Från Indien, via KTH, landade Samarth Deo som R&D-manager på Hitachi Energy i Ludvika. ”Vi är femtio nationaliteter i samma byggnad, där alla är extremt skickliga, hjälpsamma och inkluderande. Att vi dessutom gör världen bättre gjorde det lätt att bestämma sig för att här, här vill jag jobba!” 

Det var hösten 2012, när Samarth Deo läste sin mastersutbildning inom inbyggda system på KTH, som en professor en dag frågade om han kände till ett företag som hette ABB. Professorn trodde att företaget skulle kunna vara intresserade av de resultat som Samarth hade fått fram under sin sommarkurs, och undrade om han kunde tänka sig att följa med till Ludvika och göra en presentation.

”Jag kände till namnet, jag visste att de var kända som en bra arbetsgivare, och att deras säkerhetsarbete var i världsklass. Men mycket mer än så visste jag inte.”  Så han började läsa på, och insåg snabbt att dåvarande ABB hade en enorm bredd på sitt utbud och jobbade med allt från kraftöverföring till elektriska bussar och robotar. 

”Jag kände mest ett stort Wow, så mycket intressant! Och sen fick jag också bekräftat hur stark säkerhetskulturen var, att det och kvalitet var saker som man aldrig kompromissade med.”  Väl på plats fick han ytterligare nycklar till företaget, nycklar som gjorde att han när de frågade om han ville göra sitt exjobb där svarade ja med en gång. 

”När jag läste på om företaget hade jag stött på en artikel om deras arbete med inkludering och väl på plats i Ludvika berättade min värd att det jobbade femtio olika nationaliteter bara i den byggnad där vi befann oss. Och det jag har märkt är att alla uppskattar varandra, varandras kultur och sätt att jobba på ett helt fantastiskt sätt.” 

Samarth och delar av hans team på plats i Ludvika 2019
Samarth och delar av hans team på plats i Ludvika 2019. Foto: Jonas Bilberg

Hösten 2013 blev det därför exjobb i Ludvika, något som också stärkte hans bild av att det här var rätt plats för honom. 

”Jag var bara en student som gjorde ett i sammanhanget litet projekt, trots det tog sig upptagna, framstående kollegor tid att hjälpa mig, till exempel min handledare Hans Björklund, som senare vann det prestigefulla Polhemspriset. Alla var så kunniga men samtidigt så respektfulla mot varandra, och det enda jag kände var att jag måste få fortsätta att jobba här, för de här genierna kan lära mig så mycket!” Sedan dess har han jobbat med forskning och utveckling, framförallt inom HVDC och FACTS, och deltagit i projekt över hela världen. 

”I Sverige tar vi tillgången till el för given och glömmer lätt att det finns så många platser i världen där det inte är så, och att det påverkar vardagen.” För även om vi inte tänker på det är tillgången till el avgörande för så vardagliga saker som att barn ska kunna läsa sina läxor på kvällen när det är mörkt. El gör att kvinnor kan börja jobba och få en egen inkomst istället för att vara hemma och elda för att kunna laga mat. Sjukhus blir tryggare, mat håller längre, datorer kan laddas och företag kan producera. Med mera. Med mera.

”Jag har alltid haft som mål att jag ska vara en bra människa, någon som jobbar för att göra andra människors vardagliga liv bättre, och det gör jag verkligen här. För även om jag inte är direkt involverad i leveransen bidrar min kunskap till att människor, hushåll och sjukhus världen över får tillgång till el, och får en lite bättre och tryggare vardag.”

Foto: Jonas Bilberg
Samarbete med akademin driver innovation enligt Samarth. Foto: Jonas Bilberg

Själv är Samarth Deo ursprungligen från Indien, och det var efter att hans bror, som hade gjort praktik i Sverige 2009, kom hem och pratade om de högklassiga universitet han stött på som Samarth började undersöka möjligheten att läsa sin egen masterutbildning där. 

”KTH ligger väldigt bra till i internationella rankingar, har många fantastiska forskare och ett gott rykte, och efter att jag hade deltagit i några event som de anordnade blev jag övertygad om att det var där jag ville slutföra min utbildning.” 

Förutom sitt jobb som R&D Project Manager är han idag också Hitachi Energy kontaktperson för det strategiska samarbete som företaget har med KTH. Till exempel bidrar han med att matcha ihop studenter med exjobb, organisera studiebesök och gästföreläsningar. 

”Vi, liksom hela industrin, behöver anställa fler unga, duktiga människor, och samarbetet med KTH gör det möjligt för oss att visa studenterna allt vi kan erbjuda. För mig personligen var det självklart att vilja bidra till att de får upp ögonen för att vi är bäst i världen och visa alla de spännande möjligheter vi kan erbjuda.” 

Text: Karin Aase 

Läs mer

Liknande artiklar