Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Upptäck testerna som möjliggör framtidens energilösningar

Följ med bakom kulisserna i vår avancerade testverksamhet där precision, innovation och människors expertis möts. Här utsätter vi framtidens energiteknik för de tester som krävs för att driva energiomställningen – och öppnar dörren för dig som vill vara med och utveckla den.

Följ med in i några av Hitachi Energys testhallar i Ludvika där vår högspänningsutrustning utsätts för extrem hetta, isande kyla, slagregn, miljontals volt och maximal belastning – allt för att säkerställa att vår världsledande teknik håller för verkligheten.

Bakom varje test står våra ingenjörer, tekniker och specialister med djup kompetens och ett gemensamt mål: att skapa energilösningar som är säkra, robusta och redo för framtiden.

Tillsammans verifierar de att varje lösning klarar de extrema förhållanden som energisystem världen över utsätts för. Genom systematisk testning, avancerad mätning och gediget ingenjörskunnande säkerställer vi att tekniken håller – inte bara i teorin, utan i verkligheten.

För att möta energisystemens framtida krav är vi mitt i en historisk expansion i Sverige och behöver tusentals nya ingenjörer, tekniker och specialister som vill vara med och driva energiomställningen framåt. Vill du utveckla nästa generations energilösningar och göra verklig skillnad? Följ med oss på resan!

Vill du jobba med innovation som förändrar världen?

Hitachi Energys testhallar – en filmserie i fyra delar

Upplev testerna, miljöerna och människorna som gör energiomställningen möjlig. Varje film ger en inblick i en unik del av vår testverksamhet.

Mammuthallen 

Uhven

Högeffektlabbet

STRI - 2 mars 2026

Tekniken bakom testerna

Mammuthallen

I denna testhall testar vi några av världens största och mest kraftfulla krafttransformatorer och shuntreaktorer – utrustning som är avgörande för att elnätet ska vara stabilt, effektivt och pålitligt.

En transformator fungerar som elnätets växellåda: den höjer eller sänker spänningen och effekten beroende på hur nätet belastas, och möjliggör att elektricitet kan transporteras långa sträckor med minimala effektförluster.

En shuntreaktor är elnätets stötdämpare. Den stabiliserar spänningen och tar upp reaktiv överskottsenergi när nätet belastas ojämnt.

I Mammuthallen genomför vi tester som verifierar:

  • Karaktäristiska egenskaper – mätning av lindnings- och isolationsresistans, omsättning och kapacitanser för att säkerställa att transformatorn eller reaktorn är korrekt byggd och kopplad.
  • Driftegenskaper – kontroll av förluster i drift och tomgång, samt analys av ljud och vibrationer för att säkerställa att enheten uppfyller krav även i känsliga miljöer som stadskärnor.
  • Termiska egenskaper – mätning av olje- och lindningstemperaturer vid full belastning och kontroll av kylsystemets kapacitet för att undvika överhettning och säkerställa lång livslängd.
  • Isolationsegenskaper – simulering av blixtnedslag och överspänningar med både AC och DC för att verifiera isolationsdesign och tålighet mot extrema elektriska fält.

Uhven

Uhven är en av Europas största högspänningstesthallar och en central del av Hitachi Energys testverksamhet i Ludvika. Här testas högspänningsprodukter upp till 1100 kV, inklusive några av världens mest kraftfulla högspänningsgenomföringar.

En genomföring har ett avgörande uppdrag: att leda spänning och ström säkert genom en vägg eller barriär utan att överslag till jord sker. För att verifiera absolut driftsäkerhet utsätts produkterna i Uhven för tester som speglar verklighetens mest krävande elektriska och miljömässiga förhållanden.

I Uhven genomförs kompletta testsekvenser som omfattar:
 

  • Växelspänningstest (AC) – Kontrollera isolationens egenskaper vid hög AC spänning.
  • Stötprov (impulstest) – simulerar ett åsknedslag.
  • Likspänningstest (DC) – Kontrollera isolationens egenskaper vid hög DC spänning.
  • Polväxling – tekniken utsätts för DC spänningsväxling i olika riktningar för att kontrollera isolationens egenskaper.
  • Regnprov – ett noggrant kontrollerat regn med rätt vattenmängd och konduktivitet, för att testa produktens egenskaper under regn. 

Högeffektlabbet

I Högeffektlabbet testas några av elnätets mest kritiska högspänningskomponenter – som brytare och avledare – under extrema elektriska och termiska förhållanden. Här utsätts utrustningen för blixtsnabba kortslutningar, temperaturer på flera tusen grader och spänningar över en miljon volt.

För att skapa dessa förhållanden krävs enorma effekter – motsvarande tre kärnkraftverk eller hela Skandinaviens elnät i ett enda ögonblick. Det gör Högeffektlabbet till en av världens mest kraftfulla testmiljöer.

En högspänningsbrytare är elnätets livvakt och måste kunna bryta strömmen på millisekunder. Som jämförelse: en Formel 1‑bil går från 0 till 100 km/h på två sekunder – en brytare agerar 30 gånger snabbare.

I Högeffektlabbet verifierar vi att högspänningsprodukter klarar:
 

  • Kortslutningsströmmar – extremt höga strömmar som uppstår när ett fel inträffar i elnätet.
  • Termiska påfrestningar – temperaturer på flera tusen grader som uppstår vid ljusbågar.
  • Höga transienser – transienta återvändande spänningar upp till en miljon volt.
  • Dynamiska krafter – mekaniska och elektromagnetiska effekter som uppstår vid felströmmar.