Vi erbjuder en av de mest mångsidiga krafthalvledarportföljerna, inklusive GTO:er, IGBT:er, IGCT:er, tyristorer och dioder i effektområdet 150 A upp till 13 500 A och 200 V upp till 8 500 V. Idag säkerställer vårt mångsidiga utbud av halvledare att e-fordon och tåg fungerar smidigt, genererar ström effektivt och vindkraftverk går tillförlitligt.
Elnät: De ultimata leveranskedjorna
Restauranger i närheten av The Economist's Technology Quarterly
Tillämpningar
Våra erbjudanden
Nyheter om halvledare
Våra videor
Hitachi Energys halvledare – drivs av människor, syfte och innovation
Hur möjliggör IGCT-halvledare förnybara energikällor?
Varför migrerar marknaden med halvledare för elkraft till SiC?
Länkar och hämtningsbara filer
-
Nedladdningar
-
Simuleringsverktyg
-
Videor
-
Distributörer över hela världen
-
Videoövervakning i BiMOS