RoadPak SiC e-mobilitetsmodul
RoadPak är vår senaste innovativa lösning för alla e-mobilitetstillämpningar. Den möjliggör konstruktion av omriktare med lägsta totala läckinduktans, tack vare den senaste generationen SiC MOSFET kretsuppsättning och förbättrad vätskekylningsprestanda tack vare dess basplatta med stift och fena. RoadPak möjliggör dessutom mycket enkelt låga induktiva anslutningar, vilket innebär att växelriktarnas märkström kan skalas upp med endast en modultyp. Detta möjliggör användning av RoadPak i en väldefinierad portfölj med omriktare baserat på olika prestandaklasser. RoadPak-tillämpningar omfattar bland annat
- huvuddrivlina för xEV
- e-lastbilar, e-bussar
- hjälpomriktare för dragkraft såväl som kraftelektronik för xEV-laddning
-
750 V
-
1 200 V
| Artikelnummer Tvj (drift) upp till 175 °C |
VCES (V) | ID (A) | RDS(on) (mΩ) typ. 25 °C | RDS(on) (mΩ) typ. 175 °C | Hölje | Erbjudande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SFG 0660A07500x * | 750 | 2 x 660 | 2,4 | 4.2 | A | Begäran |
| 5SFG 0880A07500x * | 750 | 2 x 880 | 1,4 | 1,9 | A | Begäran |
| 5SFG 1100A07500x * | 750 | 2 x 1 100 | 1.1 | 1,5 | A | Begäran |
*Kontakta fabriken
Vi rekommenderar att ni använder GD3160 Gate Driver från vår partner NXP för RoadPak.
Läs mer
Varför migrerar marknaden med halvledare för elkraft till SiC?
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig