Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll
Hitachi Energy erbjuder ett stort urval av tillförlitliga och energisnåla frånskiljare för att uppfylla kraven i olika anläggningar och nätverksförhållanden. Frånskiljarna sträcker sig från 72,5 kV till 550 kV. Våra frånskiljare är konstruerade i enlighet med IEC 62271-102- och IEC 62271-1 standard. Dessutom kan andra standarder och föreskrifter (t.ex. IEEE, GOST och GB) uppfyllas på begäran. Ackrediterade testlaboratorier utför typtester på frånskiljarna i enlighet med de senaste föreskrifterna. Frånskiljarnas kvalitet i världsklass säkerställs via omfattande rutinmässiga elektriska och mekaniska tester på varje frånskiljares poler och driftsmekanism.
Tillämpningar
- Isolering av kraftutrustning från nätverket
- För koppling av mycket små strömmar eller där ingen signifikant spänningsförändring sker över kontakterna
Varför Hitachi Energy?
- Världsomfattande erfarenhet av olika typer av miljöer
- Varaktiga mekaniska och elektriska prestanda
- Kräver minimal underhållsservice med högsta meriter avseende driftsäkerhet
- Kontinuerlig innovation och utveckling
Vårt erbjudande
-
Center-break disconnectors
-
Double-break disconnectors
-
Horizontal knee disconnectors
-
Pantograph disconnectors
-
Vertical-break disconnectors
-
Semi-pantograph disconnectors