Den vertikalt brytande DDV-frånskiljaren kräver optimerade utrymmen i både horisontell och vertikal riktning, vilket innebär att de är lämplig för fördelningsstationer med litet installationsområde. DDV-frånkopplingssortimentet omfattar produkter för nominella parametrar 145/170/245 kV, 3 150 A och 63 kA.
Vertikalt brytande frånskiljare DDV
Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll
Huvudfunktioner egenskaper
- Självjusterande kontaktsystem med dubbla rörelser för stabilitet vid högre kortslutningsnivåer
- Kontakter av käfttyp vid gångjärnet och den bortre änden
- Särskild konstruktion med omvänd slingkontakt för högre kortslutningsmotstånd
- Kontaktöppning på mer än 90 grader
- Testad och beprövad konstruktion för användning i seismiska och isiga förhållanden
- Välbalanserad, mekaniskt säker och kompakt konstruktion
- Förebyggande av överrörelse
- Enkelt och stabilt sväng- och vridarrangemang
Varför Hitachi Energy?
- Världsomfattande erfarenhet
- Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll
- Energisnål lösning
- Snabbt och enkelt upprättande
- Tillförlitlig och smidig drift
- Lämplig för ett stort urval av miljöförhållanden
Prestandadata i korthet
| Nominell spänning (kV) | 245 | 170 | 145 |
|---|---|---|---|
| Nominell ström (A) | 3150 | 3150 | 3150 |
| Kort tids strömtålighet (kA) | 63 kA/3 s | 63 kA/3 s | 63 kA/3 s |
| Spänningstålighet vid effektfrekvens | |||
| mot jord | 545 | 385 | 335 |
| över isolerande avstånd | 600 | 423,5 | 368,5 |
| Spänningstålighet vid kort stöt | |||
| mot jord | 1050 | 750 | 650 |
| över isolerande avstånd | 1155 | 825 | 715 |
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig