Automatisering, skydd och styrning av understationer IED:er, PIU/MU, RTU:er, SCADA, DMS, cybersäkerhet och kapitalförvaltning – den kompletta portföljen för att täcka automatisering av elnät och understationer.
Kabeltillbehör Hitachi Energy erbjuder produkter och lösningar som täcker ett komplett utbud av kontaktdon, terminerings- och skarvtillbehör för 12 - 145 kV kabelapplikationer.
Kondensatorer och filter Hitachi Energy tillverkar och levererar ett heltäckande utbud av kondensatorer och filterlösningar som förbättrar elkvaliteten i elnät.
Kommunikationsnätverk Vi är stolta över att vara pionjärer inom ett tillförlitligt 5G-aktiverat kommunikationsnätverk för industri- och försörjningskunder, som säkerställer uppkoppling där och när det är som viktigast.
Kylsystem Hitachi Energys portfölj med system för renvattenkylning erbjuder energieffektiva lösningar för industriella och kraftöverföringstillämpningar.
Frånskiljare Hitachi Energy erbjuder tillförlitlig och energieffektiv frånskiljare för att säkerställa att elektrisk utrustning är helt strömlös och isolerad för service eller underhåll.
Energilager Hitachi Energys teknik för batterienergilager används i Porto Santo, för att stödja integreringen av förnybar energi i öns elnät
Flexibla ACvsöverföringssystem (FACTS) FACTS-tekniken ger mer kraft och kontroll i befintliga växelströmsnät och nya nät och har minimal miljöpåverkan. Learn more.
Generatoreffektbrytare (GCB) Generatorkretsbrytare skyddar viktiga tillgångar i kraftverk genom att rensa potentiella skadliga kortslutningsfel i transformatorer och förhindra skador.
Högspänningsställverk och brytare Hitachi Energy erbjuder ett omfattande sortiment av högspänningsställverk (High Voltage Switchgear) och brytarlösningar upp till 1200 kilovolt AC och 1100 kilovolt DC.
likström (HVDC) Hitachi Energy var pionjärer inom HVDC-teknik för nästan 70 år sedan. Som en nyckelfaktor i framtidens energisystem baserat på förnybara energikällor formar HVDC verkligen framtidens elnät.
Instrumenttransformatorer Upptäck Hitachi Energys portfölj med instrumenttransformatorer, tillgängliga från 25 kV till 800 kV för mätning, skydd och kontroll. Läs mer
Isolering och komponenter Världens bredaste och mest tillförlitliga portfölj av transformatorkomponenter och isolering.
Halvledare (Semiconductor) Hitachi Energy erbjuder en av de mest mångsidiga halvledarportföljerna, inklusive GTO:er, IGBT:er, IGCT:er, tyristorer och dioder inom olika effektområden. Learn more.
Elkraftsanläggningar och elektrifiering Hitachi Energy erbjuder innovativa och tillförlitliga lösningar för effektiv integrering av elkraft från konventionella och förnybara produktionsanläggningar globalt.
Ventilavledare Hitachi Energy surge arresters are the primary protection against atmospheric and switching over voltages.
Transformatorer Hitachi Energy erbjuder distributions- och effekttransformatorer, torrisolerade och EconiQ-transformatorer såväl som tjänster för industriella och handelstillämpningar.
Förvaltning av tillgångar och arbete Planera smartare, använd tillgångar på ett säkrare sätt och maximera din personalstyrkas potential genom intelligenta insikter och verktyg.
Hantering av energiportföljer Fatta optimala kommersiella beslut under hela livscykeln för dina energitillgångar – från planering och investeringar till handel och hantering av energiråvaror och tillgångar – med rådgivningstjänster, analyser och programvarulösningar för kommersiella möjligheter.
Grid och Generation Management Använd nätet genom att skapa harmoni i realtid mellan data, människor och system för maximal driftsäkerhet och tillförlitlighet.
Cybersäkerhet När tillgångskrävande industrier digitaliseras blir de mer sårbara för störningar. En övergång till den digitala eran kräver automatiserade, utvecklande och motståndskraftiga cybersäkerhetslösningar från en partner med stark expertis.
Digitalisering Utfasning av fossila bränslen resulterar i ett ”system av system” som kan hanteras och förenklas med Hitachi Energys digitaliseringslösningar. Upptäck mer.
Programvarulösningar för energiindustrin De enda heltäckande programvarulösningarna för energibranschen som gör att du kan driva nätverken optimalt, underhålla tillgångarna och kommersialisera energin .
Elkvalitet Elkvalitet är en hög prioritet för kraftbolag och industrier. Hitachi Energy levererar en bred portfölj med produkter, system, lösningar och konsulttjänster.