Viktiga trender inom energibranschen
Att leverera tillförlitlig, prisvärd och utsläppsfri kraft blir alltmer komplext. För att ta itu med de mest akuta energiutmaningarna är det viktigt att integrera förnybara energikällor, möta efterfrågan och säkerställa motståndskraft.
80 %
Ökning av klimatrelaterade avbrott sedan 2011
> 50 %
Tillväxten av den globala efterfrågan på elenergi år 2050
50 %
Global installerad kraftproduktion från förnybara energikällor senast 2050
Omvandla utmaningar till genombrott för den nya elåldern
Tillgång och efterfrågan volatilitet
Åldrande energiinfrastruktur
cybersäkerhet och regulatoriska utmaningar
Fragmenterade lösningar, frånkopplade beslut
Varför välja Hitachi Energys programvarulösningar för företag?
Vi gör det möjligt för dig att koppla samman komplexiteter med optimala beslut under hela resurslivscykeln: planera, bygga, driva och underhålla.
Med våra heltäckande programvarulösningar för företag kan du:
- Harmonisera verksamheten.
- Maximera resursprestanda.
- Optimera kommersiella beslut.
Ligg steget före i varje situation med våra anslutna programvaruerbjudanden
Agera snabbt i nödsituationer
När de oväntade strejkerna inträffar samarbetar ADMS och Service Suite X för att upptäcka avbrott, skicka ut besättningar och samordna snabb återställning så att du kan upprätthålla servicekontinuiteten och skydda ditt samhälle.
Förbättra tillförlitligheten med proaktiv hantering
Aktivera optimala beslut under tillgångarnas hela livscykel
Anslutna lösningar, självsäkra beslut
Kontakta vårt team för att utforska hur våra heltäckande programvarulösningar hjälper dig att effektivisera verksamheten, optimera investeringar och fatta snabbare, datadrivna beslut under hela livscykeln för dina energitillgångar