Säkert och tillförlitligt skydd för elutrustning
Hitachi Energys ventilavledare är det primära skyddet mot atmosfäriska och kopplande överspänningar. Hitachi Energy erbjuder ett komplett utbud av ventilavledare för låg-, mellan- och högspänningstillämpningar. Sortimentet består av växelströms och likströmslösningar för upp till 1 100 kV och ventilavledare för specialtillämpningar som järnvägar, likspänningsbegränsande enheter och många andra ändamål. Konstruktionerna uppfyller IEC 60099-4 och ANSI/IEEEC62.11.
Tillämpningar
- Skydd för AIS- och GIS-stationsutrustning
- Skydd av växelströms och likströmsbaserade dragkraftsystem
- HVDC-skydd
- Skydd för seriekondensatorgrupper
- Skydd för kablar
- Skydd för överföringsledningar
- Installation i förorenade områden och områden med hög seismisk aktivitet
Varför Hitachi Energy?
- Våra ventilavledare är konstruerade för att vara säkra och överleva höga påfrestningar med lätthet
- Starkt fokus på kvalitet i alla skeden, från råmaterial till färdig produkt
- Anpassade lösningar för skyddsnivåer, energikapacitet och olika dimensioner kan också utvecklas
Vårt erbjudande
-
Produkter
-
Komponenter och service
Nyheter
Kundberättelser
Service
Söker du efter något speciellt?
Vårt säljteam kommer att kontakta dig