Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Byte

Hitachis energiersättningslösningar är byggda enligt kundspecifikationer och är helt utbytbara med de ursprungliga enheterna – oavsett om enheten kommer från Hitachi Energy eller från en annan tillverkare.

Med tanke på efterfrågan på kontinuerlig förbättring och optimering av hantering av tillgångar och anläggningar tillhandahåller Hitachi Energys tjänster lösningar som gör det möjligt att förlänga livslängden för högspänning och dess relaterade komponenter. De tillgängliga alternativen inkluderar apparatuppgradering med hjälp av moderniseringskomponenter, skydd och styrenheter för att öka tillgängligheten och personalsäkerheten.

Varför Hitachi Energy?

  • Högspänningstjänsten  erbjuder sina kunder en av världens bredaste portföljer av nya produkter för att ersätta föråldrad utrustning  frånHitachi Energy eller andra tillverkare i någon fas av livscykeln.
  • När det finns behov av att byta ut hela ställverket kan HV Service hjälpa dig att välja ett optimalt byte med rätt funktioner för applikationen.
  • Byt ut diskreta komponenter snabbare och mer kostnadseffektivt  än att köpa ny utrustning.
  • Möjliggör ökad produkttillgänglighet och toppmoderna komponenter med ökad säkerhet.

 

Product image for: Ersättningslösningar för högspänningsprodukter

Lär känna mer