Isoleringskomponenter Isoleringsmaterial baserat på hartsimpregnerade glasfibrer som motstår dielektriska, värme- och mekaniska påfrestningar.
Transformatorisolering och komponenter Världens bredaste och mest tillförlitliga sortiment av transformatorkomponenter och -isolering
Automatisering, skydd och styrning av understationer IED:er, PIU/MU, RTU:er, SCADA, DMS, cybersäkerhet och kapitalförvaltning – den kompletta portföljen för att täcka automatisering av elnät och understationer.
Cybersäkerhet När tillgångskrävande industrier digitaliseras blir de mer sårbara för störningar. En övergång till den digitala eran kräver automatiserade, utvecklande och motståndskraftiga cybersäkerhetslösningar från en partner med stark expertis.
Digitalisering Utfasning av fossila bränslen resulterar i ett ”system av system” som kan hanteras och förenklas med Hitachi Energys digitaliseringslösningar. Upptäck mer.
Elkraftsanläggningar och elektrifiering Hitachi Energy erbjuder innovativa och tillförlitliga lösningar för effektiv integrering av elkraft från konventionella och förnybara produktionsanläggningar globalt.
Elkvalitet Elkvalitet är en hög prioritet för kraftbolag och industrier. Hitachi Energy levererar en bred portfölj med produkter, system, lösningar och konsulttjänster.
Energilager Hitachi Energys teknik för batterienergilager används i Porto Santo, för att stödja integreringen av förnybar energi i öns elnät
Flexibla ACvsöverföringssystem (FACTS) FACTS-tekniken ger mer kraft och kontroll i befintliga växelströmsnät och nya nät och har minimal miljöpåverkan. Learn more.
Frånskiljare Hitachi Energy erbjuder tillförlitlig och energieffektiv frånskiljare för att säkerställa att elektrisk utrustning är helt strömlös och isolerad för service eller underhåll.
Generatoreffektbrytare (GCB) Generatorkretsbrytare skyddar viktiga tillgångar i kraftverk genom att rensa potentiella skadliga kortslutningsfel i transformatorer och förhindra skador.
Grid och Generation Management Använd nätet genom att skapa harmoni i realtid mellan data, människor och system för maximal driftsäkerhet och tillförlitlighet.
Halvledare (Semiconductor) Hitachi Energy erbjuder en av de mest mångsidiga halvledarportföljerna, inklusive GTO:er, IGBT:er, IGCT:er, tyristorer och dioder inom olika effektområden. Learn more.
Hantering av energiportföljer Fatta optimala kommersiella beslut under hela livscykeln för dina energitillgångar – från planering och investeringar till handel och hantering av energiråvaror och tillgångar – med rådgivningstjänster, analyser och programvarulösningar för kommersiella möjligheter.
Förvaltning av tillgångar och arbete Planera smartare, använd tillgångar på ett säkrare sätt och maximera din personalstyrkas potential genom intelligenta insikter och verktyg.
Högspänningsställverk och brytare Hitachi Energy erbjuder ett omfattande sortiment av högspänningsställverk (High Voltage Switchgear) och brytarlösningar upp till 1200 kilovolt AC och 1100 kilovolt DC.
Instrumenttransformatorer Upptäck Hitachi Energys portfölj med instrumenttransformatorer, tillgängliga från 25 kV till 800 kV för mätning, skydd och kontroll. Läs mer
Kabeltillbehör Hitachi Energy erbjuder produkter och lösningar som täcker ett komplett utbud av kontaktdon, terminerings- och skarvtillbehör för 12 - 145 kV kabelapplikationer.
Kommunikationsnätverk Vi är stolta över att vara pionjärer inom ett tillförlitligt 5G-aktiverat kommunikationsnätverk för industri- och försörjningskunder, som säkerställer uppkoppling där och när det är som viktigast.
Kondensatorer och filter Hitachi Energy tillverkar och levererar ett heltäckande utbud av kondensatorer och filterlösningar som förbättrar elkvaliteten i elnät.
Kylsystem Hitachi Energys portfölj med system för renvattenkylning erbjuder energieffektiva lösningar för industriella och kraftöverföringstillämpningar.
Programvarulösningar för energiindustrin De enda heltäckande programvarulösningarna för energibranschen som gör att du kan driva nätverken optimalt, underhålla tillgångarna och kommersialisera energin .
SCADA och styrsystem Ta kontroll över ditt nät med våra HMI SCADA, ADMS, MMS, Historian, EMS & GMS-lösningar för att hålla ditt nätverk motståndskraftigt mot alla operativa utmaningar. Läs mer.
Transformatorer Hitachi Energy erbjuder distributions- och effekttransformatorer, torrisolerade och EconiQ-transformatorer såväl som tjänster för industriella och handelstillämpningar.
Ventilavledare Hitachi Energy surge arresters are the primary protection against atmospheric and switching over voltages.
likström (HVDC) Hitachi Energy var pionjärer inom HVDC-teknik för nästan 70 år sedan. Som en nyckelfaktor i framtidens energisystem baserat på förnybara energikällor formar HVDC verkligen framtidens elnät.