Ventilavledare används för att skydda elektrisk utrustning mot alla typer av överspänningar som orsakas av blixtar eller kopplingsfunktioner. Hitachi Energy har mer än 100 års erfarenhet av att konstruera och tillverka överspänningsavledare och skyddsanordningar.
Hitachi Energys ventilavledare tillverkas av motstånd av metalloxid (MO) utan gnistmellanrum, direkt gjutna i grå silikonhöljen. De är konstruerade och testade i enlighet med IEC 60099-4 och IEC 62848-1.
Överspänningsskydd för en mängd olika tillämpningar
- vs/ls-järnvägsnät
- MV AIS & GIS-ställverk
- Transformatorer
- Skydd för kabelsystem
- Distributionsnätverk
Specialerbjudande
- Gnistskyddsenhet för överspänningsavledare för distribution
- Spänningsbegränsande enhet (hybridspänningsbegränsare) för DClstraktionsnätverk
- Lösningar för överspänningsövervakning
Vårt erbjudande
-
Full portfölj
-
Distributionssystem
-
Dragkrafts- och järnvägssystem
-
Vindkraftstillämpningar
-
Transformator- och utrustningsskydd
-
Kabel- och kabelmantelskydd
-
Ställverksskydd