Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Ventilavledare för högspänning

Säkert och tillförlitligt skydd för elutrustning

Hitachi Energys ventilavledare är det primära skyddet mot atmosfäriska och kopplande överspänningar. Hitachi Energy erbjuder ett komplett utbud av ventilavledare för högspänningstillämpningar som består av lösningar för växelström och likström upp till 1 100 kV, såväl som specialtillämpningar. Portföljen omfattar porslinsinkapslade, silikoninkapslade eller SF6-isolerade ventilavledare för högspänning. Hitachi Energy har mer än 75 års erfarenhet av överspänningsskydd och mer än 25 års erfarenhet av silikonisolering. Ventilavledarna installeras över hela världen i alla typer av klimat. Konstruktionerna är typtestade i enlighet med IEC 60099-4 och ANSI/IEEEC62.11 och uppfyller dessutom kundspecifika standarder.

Tillämpningar

  • Skydd för AIS- och GIS-stationsutrustning
  • HVDC-skydd
  • Skydd för seriekondensatorgrupper
  • Skydd för kablar
  • Skydd för överföringsledningar
  • Förorenade områden och områden med hög seismisk aktivitet

Varför Hitachi Energy?

  • Hitachi Energys ventilavledare är konstruerade för att vara säkra och överleva höga påfrestningar
  • Starkt fokus på kvalitet i alla steg, från råmaterial till färdig produkt
  • Anpassade lösningar för skyddsnivåer, energikapacitet och olika dimensioner kan också utvecklas

Online-inköpsguide – ventilavledare för högspänning

Inköpsguiden online kan hjälpa er att välja lämplig ventilavledare för just er tillämpning.

Vårt utbud

Surge Arrester silicone-housed PEXLIM

Surge Arrester composite-housed TEXLIM

Surge Arrester porcelain-housed EXLIM

Relaterat erbjudande

Luftisolerat ställverk (AIS)

Instrumenttransformatorer

Kondensatorer och filter

Hitachi Energy Disconnectors

Frånskiljare

Ventilavledare för mellanspänning

Ta reda på mer

Digital inköpsguide för ventilavledare

Skydda extra-högspänningsöverföringsnätverk i USA

Hitachi Energys ventilavledare skyddar det sydafrikanska överföringsnätet