Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Service vid slutet av livslängden

För att stödja gammal utrustning eller cylindrar fyllda med SF6, och som en del av deras tjänst vid slutet av livscykeln, erbjuder högspänning SF6 Gas Management Support. Lösningen stödjer kunden med hantering och hantering av gasen i en miljövänlig miljö. Ett annat fokusområde i vår servicegrupp är att tillhandahålla de mest avancerade metoderna för att minimera miljöpåverkan vid slutet av livscykeln för alla OEM-tillgångar.

Denna tjänst ger slutkunden det förtroende och den säkerhet som kasseringen verkligen har minimal inverkan på. I det här fallet levererar Hitachi Energy en grön lösning genom att tillhandahålla återvinning av gastjänster som använder en patenterad Hitachi Energy-teknik (2012 Banksia Environmental Award-vinnare av Clean Technology) för att återställa den orena gasen tillbaka till 99,99 % renhetsnivå, vilket minimerar miljöpåverkan som krävs för att upprätthålla ett säkert och tillförlitligt överföringssystem.

Varför Hitachi Energy?

  • Omfattande erfarenhet och användning av den senaste tekniken för att hjälpa dig att förstå utrustningens skick.
  • Globalt supportnätverk med omfattande erfarenhet, därför erbjuder högspänning konsulttjänster för att stödja individuella underhållsstrategier baserat på ställverkets skick.
  • Resurser för miljöhantering och kassering av avvecklad utrustning eller icke-fungerande komponenter.

 

Product image for: Service vid slutet av livslängden

Lär känna mer