Installation och idriftsättning
Korrekt installation och driftsättning säkerställer en hög driftsäkerhet. För att få en problemfri start krävs att installations- och driftsättningsprocedurer för högspänning följs.
Hitachi Energys installations- och driftsättningsenheter fokuserar specifikt på installation och driftsättning av de levererade produkterna, inklusive relaterad kontrollutrustning.
All personal och ingenjörer på Hitachi Energy drar nytta av omfattande praktisk erfarenhet från många installations- och driftsättningsuppdrag, både på inhemska anläggningar och utomlands. Den stora majoriteten av denna specialiserade personal kan se tillbaka på flera års yrkeserfarenhet, ibland vunnit under extremt svåra förhållanden.
Vår expertis täcker alla de olika problemen med installation och driftsättning av högspänning upp till 800 kV, med hjälp av våra toppmoderna test- och diagnostikanläggningar för att säkerställa utmärkta serviceresultat.
Varför Hitachi Energy?
- Eftersom vi är en tillverkningsanläggning har vi stor erfarenhet av att installera och driftsätta olika typer och storlekar av ställverk över hela världen
- En av branschens största och välutbildade fältservicepersonal, allt arbete (av Hitachi Energy Service-ingenjörer) och OEM-delar garanteras
- Tjänsterna omfattar allt från teknisk assistans till komplett utförande
- Fullt stöd med resurser från ett globalt företag