Vi erbjuder avancerade servicetjänster
Avancerade tjänster ger underhållsingenjörer tillgång till omfattande information som kan hjälpa dem i deras dagliga beslutsprocess och kan användas för att definiera en proaktiv underhållsstrategi som kan leda till stora besparingar. Vår serviceorganisation, bemannad med över 1 000 serviceexperter över hela världen på 26 center, är väl positionerade för att snabbt svara på alla avancerade servicebehov du kan ha.
Varför Hitachi Energy?
- Högspänningstjänstprocess och tillgångsoptimeringstjänster använder en beprövad, kontinuerlig förbättringsmetodik, specialverktyg, kunskap om systemen och processerna i din verksamhet för att identifiera förbättringsmöjligheter.
- Optimeringstjänster levereras av högspänning som har djup teknisk erfarenhet och tillhandahåller verkliga lösningar som enkelt kan implementeras.
- högspänning ger en komplett övervakningslösning: enhet, programvara, installation, driftsättning, eftermontering, anpassad utveckling, utbildning, teknik med mera.