GW54-frånskiljarna är tillgängliga för upp till 550 kV, 5 000 A och 63 kA. De fyra heldragna strömavtagararmarna har ett stort öppet/stängt avstånd för att ge tillförlitlig lägesanslutning. Kontaktområdet mellan fasta och rörliga kontakter är konstruerat för att ge utmärkt elektrisk ledningsförmåga. Den parallella anslutningen minskar kretsens motstånd. Andra viktiga funktioner hos GW54-frånskiljaren är:
- Minimerat kontaktmotstånd
- Alla leder är anslutna via roterande kontakter och har ojämförliga prestanda avseende tillförlitlighet, tätning, konduktivitet och korrosionsskydd
- Överföringsdelar isolerade från ledande delar med nylonrör
- Mekanism inbyggd i ett aluminiumhölje som skyddar mot is och föroreningar
- Spärrning för tillförlitlighet under extrema förhållanden
- Isbrytningskapacitet