Montage för tillämpningar med hög effekt
Hitachi Energy erbjuder system för tillämpningar i olika miljöer som forskning och utveckling, laboratorier och produktion.
Halvledarenheterna är utformade för att växla mycket höga strömhöjningshastigheter (di/dt) för pulseffekt-applikationer. De omfattar snabb påslagning, förmåga att blockera mycket hög ström och hög spänning.
Tack vare högre tillförlitlighet och lägre underhållskostnader ersätter Hitachi Energys optimerade system allt oftare tyratron- och ignitronenheter.
Vi erbjuder system som täcker spänningsområdet upp till 120 kV och ström upp till 200 kA med serie- och parallellanslutningar. Specialbyggda system är tillgängliga på begäran.
För ansökningsfrågor, fyll i följande formulär: Enkät för montering
-
Stängande brytare
-
Modulatorbrytare
-
Kortslutningsskenor
-
Dioder
-
Pulslikriktare
Tillämpningar
- Radarströmförsörjningsbrytare
- Sterilisering av livsmedel
- Bergsprängning
- DgNOx/DeSOx dammfällning
- Laserströmförsörjning
| Artikelnummer | Teknik | Kylning | Max. spänning [kV] | dI/dt [kA/us] | Imax [kA] | Pulsbredd [us] | Upprep.-frekvens [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SVC 032700E00 | Hög dI/dt IGCT |
Luft | 5,6 | 6 | 1.2 | 2 | 1350 |
| 5SVC 083600E00 | Hög dI/dt IGCT | Vatten | 20 | 10 | 12,6 | 12 | 300 |
| 5SVC 163500E00 | Hög dI/dt IGCT | Vatten | 40 | 4 | 4,0 | 1000 | 25 |