Välj din region och ditt språk

OK

Meny

IGCT

Alla Hitachi Energys IGCT (Integrated Gate-Commutated Thyristors) är presspackade enheter. De pressas med relativt hög kraft mot kylflänsar som också fungerar som elektriska kontakter till strömanslutningarna.

IGCT:ns styrenhet för påslagning/avstängning är en integrerad del av komponenten. Den kräver bara en extern strömförsörjning och dess kontrollfunktioner är bekvämt åtkomliga via optiska fiberanslutningar. Enhetens effektförbrukning för styrning varierar vanligtvis från 10 till 100 W.

IGCT:erna är optimerade för låga ledningsförluster. Den typiska frekvensen för påslagning/avstängning ligger i intervallet upp till 500 Hz. Till skillnad från  GTO begränsas dock den övre växlingsfrekvensen endast av termiska förluster och systemets förmåga att avlägsna denna värme. Denna funktion, i kombination med enhetens snabba övergång mellan till- och frånläge, möjliggör korta on-off-pulser med omkopplingsfrekvenser på upp till 40 kHz.

IGCT kräver ett aktiverande skyddsnätverk (i huvudsak en induktor) för att begränsa effektökningens hastighet. Men i motsats till GTO är det avstängande skyddsnätverket valfritt. Det kan utelämnas till priset av en aning lägre avstängningsströmkapacitet.

Vårt erbjudande