Bei der Frage um den flächendeckenden Umstieg auf Elektrofahrzeuge geht es nicht mehr um das „ob“, sondern um das „wie bald“. Für Städte bedeutet dies Flotten mit Elektrobussen. Für die Industrie elektrische Lastwagen und Frachttransportwege. Und für die Öffentlichkeit Pkw mit Elektroantrieb. Der aktuelle Stand der Ladeinfrastruktur ist jedoch unzureichend, um die Nachfrage zu befriedigen und das Wachstum dieses neuen Verkehrszeitalters zu ermöglichen. Investitionen in neuartige und dauerhafte elektrische Lösungen waren noch nie so dringend nötig.
Der Antrieb für die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs
- Digitalisierter Betrieb
- Energie optimieren
- Überall laden
Die Ladeinfrastruktur von morgen muss auf die komplexen Bedürfnisse großer Anbieter eingehen. Da Transportnetzwerke mit zunehmendem Fahrverkehr organisch wachsen, müssen elektrische Lösungen skalierbar sein. Für Agilität müssen Lösungen modular sein. Und um den einzigartigen geografischen Gegebenheiten jeder Stadt gerecht zu werden, müssen sie individuell angepasst werden können.
Elektrobusse und -U-Bahnen müssen für höhere Passagierlasten ausgestattet sein und der Nachfrage der modernen Öffentlichkeit nach einem fließenden Betrieb ohne Ausfallzeiten gerecht werden. Um dies zu erreichen, suchen Betreiber nach Technologien, die es ihnen ermöglichen, Routen auf zuverlässigere Weise zu automatisieren und zu steuern, wobei der Schwerpunkt auf Asset- und Management-Lösungen liegt.
Echtzeit-Einblicke für Betriebssicherheit
Erhalten Sie einen 360-Grad-Überblick Ihres Systems
Betreiber benötigen eine einzige, einheitliche Ansicht des elektrischen Systems, das ihr Fahrzeugnetzwerk mit Strom versorgt. Dazu gehört auch die Ladeinfrastruktur sowie die Fahrzeuge, die unterwegs sind. Mit fortschrittlichen SCADA-Tools, die speziell für Elektrofahrzeuge im ÖPNV entwickelt wurden, können Sie alle Anlagen in Echtzeit überwachen und verwalten sowie sachkundige Maßnahmen ergreifen, um die betriebliche Integrität zu gewährleisten.
Reduzierung der Wartungskosten um 10–15 %
Mit fortschrittlicher Diagnose können Sie Probleme mit Geräten zeitnah und präventiv beheben. Sie werden im Voraus auf wahrscheinliche Ausfälle an diskreten Systemknoten hingewiesen. Eine zustandsbasierte Wartung ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung Ihrer Anlagen und informiert Sie darüber, wann und wo Sie für Upgrades und Reparaturen Maßnahmen ergreifen müssen.
Reduzieren Sie die manuelle Diagnose um mehr als 60%
CO2-Emissionen reduzieren und Kosten minimieren
Energie intelligent verwalten
Der Energielebenszyklus einer Fahrzeugflotte in einer urbanen Umgebung ist komplex. Unzählige und dynamische Faktoren wie Nachfrage und Verkehrsbedingungen beeinflussen, wie viel Energie ein Fahrzeug wann verbraucht. Durch die Einführung eines Energiemanagementsystems können Sie Ihre Flottengröße optimieren und den ökologischen Fußabdruck in Ihrem Netzwerk reduzieren.
Aufbau einer zuverlässigen Kommunikationsgrundlage
Städtische öffentliche Verkehrsnetze bestehen aus Tausenden beweglicher Teile, die mit chaotischen und unvorhersehbaren realen Bedingungen interagieren. Dazu zählen Sicherheitsrisiken und potenzielle Unterbrechungen der betriebskritischen Kommunikation. Multi-Service-Technologie gewährleistet zuverlässige, sichere und überschaubare Kommunikation für alle Akteure im Netzwerk.
Bereitstellung digitaler Konnektivität für Ihre Flotte an Elektrobussen.
Nehmen Sie Kontakt mit dem Hitachi Energy eMobility-Team auf
Wissensbasis
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.