Hitachi Energy steht an der Spitze der Energiewende, indem es mit Kunden und Partnern zusammenarbeitet, um weltweite Bemühungen zur Reduzierung der Auswirkungen von Treibhausgasen wie Schwefelhexafluorid (SF6) zu unterstützen.
SF6 ist seit Jahrzehnten die Norm in der Branche, aber das wird sich bald ändern. Obwohl SF6 über hervorragende Isolierungseigenschaften verfügt, verfügt es über ein hohes globales Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP), und sein Lebenszyklusmanagement erfordert eine sorgfältige Handhabung.
Als ersten großen Schritt nach vorne haben wir 2021 unser EconiQ®-Hochvolt-Portfolio eingeführt, um SF6 auslaufen zu lassen und der Branche den Übergang zu umweltfreundlichen Lösungen zu ermöglichen. Seitdem hat EconiQ mehrere Weltneuheiten bei SF6-freien Hochspannungstechnologien erreicht und wird auf Kontinenten immer häufiger eingesetzt.
Eine neue Ära von EconiQ naht. In der CIGRE Session 2024 haben wir zwei wirklich ikonische EconiQ-Ergänzungen vorgestellt, die zeigen, wie die Skalierbarkeit unserer Technologie eine grundlegende Rolle bei der effektiven Eliminierung von SF6 spielt.
Begleiten Sie uns auf unserem Weg in eine SF6-freie Energie-Zukunft!
Roadmap des EconiQ™ Hochspannungsportfolios
Entwickelt, um die SF6-freie Energiewende zu leiten
Nachhaltig und umweltfreundlich in jeder Phase
Zuverlässige und bewährte Technologie
Skalierbar, um rekordverdächtige Spannungspegel zu erreichen
Weltweit erster umweltfreundlicher Leistungsschalter mit 550 kV
Die neueste nachhaltige Innovation von Hitachi Energy, die umweltfreundliche Technologie auf höchste Spannungswerte skaliert und einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Ausstieg aus dem Netz aus SF6 darstellt.
EconiQ 420 kV Leistungsschalter
Diese bahnbrechende Technologie ist ein bedeutender Meilenstein in der Branche, große Mengen an Strom über große Entfernungen zu übertragen und gleichzeitig erhebliche Mengen an SF6 zu eliminieren.
EconiQ Leistungsschalter für spannungsführende Tanks 420 kV
Die neueste Ergänzung der EconiQ-Hochvoltleitung von Hitachi Energy, die genauso zuverlässig ist wie herkömmliche Lösungen und mit einem umweltfreundlichen Gasgemisch arbeitet, das die Umweltbelastung erheblich reduziert.
Entdecken Sie die EconiQ-Meilensteine von Hitachi Energy
Kostenlose Beratung buchen
Ergreifen Sie noch heute Maßnahmen, um morgen einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten
Buchen Sie noch heute Ihre kostenlose Beratung