Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Radiographie

Durch die Schaltanlage sehen

In Verbindung mit herkömmlichen externen Diagnosetests kann die Radiographie unnötige oder invasive interne Inspektionen und Wartungsarbeiten eliminieren, wodurch die Wartungskosten erheblich gesenkt und die Zuverlässigkeit des Leistungsschalters verbessert werden. Die Verwendung von Radiographie für die Diagnosetests von SF 6-Leistungsschaltern ermöglicht es Hitachi Energy, eine bewährte Technologie auf völlig neue Weise wirtschaftlich einzusetzen!
 

Anwendungen

Radiographie ist die neueste Röntgenbildgebungstechnologie, die in einer externen Umgebung eingesetzt wird, um detaillierte digitale Bilder der kritischen internen Komponenten eines Leistungsschalters zu erfassen. Diese Bilder werden dann von den OEM-Experten überprüft, die Abmessungen und Toleranzen mit Originalkomponenten- und Montagezeichnungen vergleichen. Diese Technologie kann für die Hälfte der Wartungskosten eingesetzt werden, die mit konventionelleren und invasiveren Wartungspraktiken verbunden sind.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy kann Radiografien an seinen eigenen Geräten und an den Produkten anderer Hersteller, einschließlich älterer Geräte, durchführen
  • Reduziert Kosten und Ausfallzeiten und ermöglicht eine bessere Wartungsplanung, wie Sie sie im Inneren der Ausrüstung sehen können, ohne sie zerlegen zu müssen
  • Weist & Finanzpersonalressourcen effektiver zu, indem notwendige Reparaturen lokalisiert werden
  • Beseitigt das Risiko, dass Umweltschadstoffe in die Ausrüstung gelangen oder das Risiko von SF 6-Emissionen
Radiographie Durch die Schaltanlage sehen