Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Gasisolierter Spannungswandler für Stationsbetrieb (72,5–550 kV)

Alle Transformationswerte in einem einzigen Gerät

Ein Spannungswandler für Stationsbetrieb kombiniert die Eigenschaften eines Spannungswandlers mit den Möglichkeiten eines Verteilertransformators und verfügt über eine ausreichende Leistung für kleinere Hilfslasten. Die gasisolierten Spannungswandler für Stationsbetrieb von Hitachi Energy sind für Primärspannungssysteme bis zu 550 kV ausgelegt und weisen folgende Merkmale auf:

  • Laminierter Stahlkern mit orientiertem Korn und hoher Durchlässigkeit
  • Elektrolytische Kupferwicklungen
  • Verbundisolator
  • Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Für die Außeninstallation geeignet
  • Fernkontrolle des internen Isolationsniveaus mittels eines Manometers mit Alarm- und Sperrschwelle
  • Eine Druckentlastungseinrichtung schützt das Gerät vor innerem Überdruck

Zubehör:

  • Zusätzliche Messwicklungen
  • Stufenschalter ohne Last
  • Temperatursensor für Wicklungen

Anwendungen

  • Stromquelle für Hilfseinrichtungen im Umspannwerk
  • Elektrifizierung ländlicher/entlegener Gebiete
  • Energie für Öl- und Gasfelder
  • Elektrifizierung von Eisenbahnen/Flughäfen
  • Energie für Bergbau und Bauwesen
  • Krankenhäuser und Verteidigungsanlagen
  • Steuerung von Schaltanlagen und Umspannwerken
  • Wind- und Solarenergieerzeugung
  • Hochwasserschutz und Pumpstationen
  • Beleuchtung von Übertragungsleitungen zur Flugsicherheit
  • Entfernte Mobilfunkmasten

Warum Hitachi Energy?

  • Kostengünstige Lösung für abgelegene Orte
  • Perfekt geeignet für die Integration mit einem kompletten Hochspannungs-Schaltanlagenfeld
  • Hilfsstromversorgung direkt von der Hochspannungsleitung
  • Direkte Umwandlung von HV in LV und HV in MV
  • Hohe Sicherheit dank SF6-Isolierung und Polymerdurchführung: explosionsgeschützt, nicht entflammbar
  • Wartungsfrei

Kurzinformationen zur Leistung

Parameter TIP UG
Installation Außenbereich
Isolierung SF6  -Gas oder SF6/N2-Mischung
Höchste Spannung für Ausrüstung 72,5–550 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung Bis zu 630 kV
Stehblitzstoßspannung Bis zu 1.550 kV
Max. Leistung pro Phase Bis zu 500 kVA Bis zu 167 kVA
Sekundärspannung Nieder- oder Mittelspannung Niederspannung
Isolatoren Verbundwerkstoff
Minimale Umgebungstemperatur

-30 ºC (100 % SF6)

-50 °C (SF6/N2-Mischung)

Maximale Umgebungstemperatur 50 °C
Verschmutzungsgrad IV (sehr stark)
Genauigkeit Erfüllt alle IEC und IEEE Mess- und Schutzklassen