Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Nicht-Autotransformer

Kunden spezifizieren Nicht-Auto-Transformatoren für Netzwerkanwendungen, wenn getrennte Erdungssysteme zwischen Hoch- und Niederspannung erforderlich sind.

Nicht-Autotransformatoren von Umspannwerken übertragen wie  Autotransformatoren die eingehende Hochspannung auf den nächsten Spannungspegel. Beispielsweise würde eine eingehende Hochspannung von 400 kV auf 220 kV übertragen.

Im Allgemeinen sind sie mit  On-Load-Gewindebohrer  (OLTC) ausgestattet und über Buchsen und Kabel mit den Gittern verbunden. Nicht-Autotransformer sind integrierte Kernformen mit Wicklungen, die der vollen Leistung zugewandt sind; HV-Wicklungen und LV-Wicklungen sind galvanisch getrennt.

Product image for: Nicht-Autotransformer

Product scope

  • Bewertungen bis zu 1.300 MVA (oder höher bei Bedarf)
  • Primärspannung bis zu 765 kV und höher
  • Sekundärspannung, im Allgemeinen <= 230kV oder höher, abhängig von einer Netzkonfiguration
  • Lasthahnwechsler verfügbar
  • Einphasig oder dreiphasig 

Warum Hitachi Energy

  • Weltmarktführer mit mehr als 1.000 Transformatoren, die jährlich aus 12 Fabriken geliefert werden
  • Doppelt so hoch wie in der Branche bei der Kurzschlusszuverlässigkeit
  • Die Transformatoren mit dem niedrigsten Geräuschpegel auf dem Markt
  • Globale Methodik über Generationen weitergegeben – BBC, ASEA, Westinghouse, General Electric, dann Hitachi Energy
power plant engineer for substation

Kontaktieren Sie uns

Submit your enquiry and we will contact you