Choisissez votre région et votre langue

Menu

Alaskan ja Singaporen maisemakuvat

Energiavarastoratkaisut tukevat alaskalaisen kalastajakaupungin ja Singaporen matkaa energiamurroksessa

Features | Finland | 22.03.2021 | 3 min read

Innovatiivinen energiavarastoratkaisu siirtää alaskalaisen kalastajakaupungin kohti energiariippumattomuutta ja tukee Singaporen ensimmäisen virtuaalivoimalaitoksen kehittämistä.

Alaskalaisen Cordovan kaupungin koko elämäntapa oli uhattuna vuonna 1989, kun Exxon Valdezin öljyvuoto aiheutti vakavia ekologisia ja taloudellisia vahinkoja niin kaupungille kuin koko alueelle. Kaupungin oli lopulta rakennettava uudelleen koko infrastruktuuri ja taloudellinen perusta. Tämä oli tuskallinen oppitunti.

Osana öljyvuodon jälkeistä palautumisprosessia Cordova Electric Cooperative (CEC) käynnisti työn dieselpolttoaineiden käytöstä poistamiseksi. Dieselpolttoaineeseen tukeutuminen oli sekä kallista että ympäristölle haitallista. Uusi suunta kohti energia-autonomiaa keskittyi hybridimikroverkon perustamiseen, mikä mahdollistaisi uusiutuvan energian käyttöönoton useista lähteistä, mukaan lukien kaksi uutta vesivoimahanketta.

Yksi mikroverkkosuunnitelman pääkomponenteista oli akkuteknologialla toteutettu energiavarasto (BESS), joka auttaisi säätelemään sähköjärjestelmää ja maksimoimaan paikallisesti tuotetun vesivoiman käytön. BESS-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2019. BESS-tuetun mikroverkon ansiosta CEC on pystynyt vähentämään riippuvuuttaan dieselistä ja siirtymään lähemmäs tavoitettaan ympäristöystävällisestä, luotettavasta sähköjärjestelmästä, jota kyetään hallitsemaan myös pitkällä tähtäimellä.

"Energiavarastoratkaisu toimii niin hyvin, että odotamme sen säästävän 40 000 - 50 000 gallonaa dieselpolttoainetta vuodessa", sanoo Clay Koplin, joka on sekä Cordovan pormestari että paikallisen sähköosuuskunnan toimitusjohtaja. ”Se mahdollistaa uusiutuvan energian entistäkin laajamittaisemman käytön.”

 

Energiavarastoinnilla kohti energiariippumattomuutta

BESS on alan johtava teknologia tehokkaaseen tuotantoon ja luotettavaan toimintaan. CEC:n BESS-ratkaisu sisältää myös ylimääräisen varastointitehon, mikä mahdollistaa vesivoiman optimaalisen hyödyntämisen. Järjestelmän kuormituksen tasapainottamiseksi se on yhdistetty litiumioniakkuihin korvaamaan diesel- tai vesivoima verkon taajuuden vakauttamiseksi. Ratkaisu on täysin automaattinen ja toimii tärkeimpänä CEC-mikroverkon taajuudenmuodostuslähteenä.

Projekti on merkittävä edistysaskel kohti energiariippumattomuutta ja lopullista tavoitetta lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö. Visiona on omavarainen, ympäristöystävällinen sähköjärjestelmä, jota käytetään paitsi sähköntuotantoon, myös kotien lämmitykseen sekä sähköajoneuvojen ja veneiden lataamiseen.

 

Energiavarastoratkaisu Singaporen ensimmäiseen virtuaaliseen voimalaitokseen

Hitachi ABB Power Grids toimittaa innovatiivisen energian varastointiratkaisun tukemaan Singaporen ensimmäisen virtuaalivoimalaitosprojektin (Virtual Power Plant, VPP) kehittämistä.

Virtuaalivoimalaitos mahdollistaa hajautetuista energialähteistä tuotetun sähkön, kuten auringon ja muiden vihreiden energialähteiden integroinnin älykkäästi simuloimalla verkkoyhtiöiden energiajärjestelmää. Reaaliaikaisen tiedon avulla virtuaalivoimalaitos optimoi näiden resurssien tehon tuotantoa. Auringon ajoittaisesta epäsäännöllisyydestä johtuvat energian vaihtelut tasapainotetaan automaattisesti virtuaalivoimalaitoksessa.

Hitachi ABB Power Gridsin e-mesh PowerStore -energiavarastojärjestelmä (BESS) on välttämätön osa virtuaalivoimalaitoksen infrastruktuuria. Se tasapainottaa luonteeltaan ajoittaista hajautettua tuotantoa älykkäillä ja dynaamisilla kuormilla ja vakauttaa näin verkkoa.  

Projekti perustuu Hitachi ABB Power Gridsin maailmanlaajuiseen Grid Edge Solutions -asennuskantaan, joka on yli 500 megawattia (MW) ja 200 referenssitoteutusta. Yhtiön teknologia on auttanut asiakkaita luomaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa avaamalla uusia tulovirtoja, maksimoimalla uusiutuvien energialähteiden integraatiota ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä.

Vuonna 2019 käynnistetyn virtuaalivoimalaitosprojektin on kehittänyt Energy Research Institute, Nanyang Technological University (NTU), Singaporessa, ja sitä rahoittavat yhdessä Singaporen energiamarkkinaviranomainen (EMA) ja Sembcorp Industries (Sembcorp).

"Energian varastointi on äärimmäisen tärkeää vihreän energian tehokkaalle integroimiselle Singaporen sähköverkkoon", sanoo Matthew Friedman, Sembcorpin Chief Digital Officier.

"Tuleviin hiilidioksidipäästöstandardeihin vastaamiseksi Singaporen on hyödynnettävä kaikkia uusiutuvia energialähteitä, tekoälyä ja älykkäitä ratkaisuja kaikkien energianlähteidemme tehokkaamman hallinnan mahdollistamiseksi", NTU:n tutkimusjohtaja Lam Khin Yong sanoo. "Virtuaalivoimalaitos on avainhanke, joka mahdollistaa näiden uusien teknologioiden tehokkaan mallinnuksen ja innovatiivisten ominaisuuksien validoinnin.”

Get to know more

Grid Edge Solutions
e-mesh™ PowerStore™
Hitachi ABB Power Grids to provide energy storage solution for Singapore’s first virtual power plant
Battery Power Moves a Remote and Resilient Alaska Fishing Town Closer to Energy Independence

Contacts