Groupes de dérivation de rack ouvert QBank

Baies de racks ouvertes compactes pour la compensation de puissance réactive

Les batteries de condensateurs de shunt sont principalement utilisées pour améliorer le facteur de puissance dans le réseau. Ils améliorent également la stabilité de la tension et réduisent les pertes de réseau. L’amélioration du facteur de puissance signifie également une capacité de transmission de puissance plus élevée et un contrôle accru du flux de puissance.

La banque de condensateurs à rack ouvert de Hitachi Energy QBank est disponible avec des unités de condensateurs à fusible interne, externe ou sans fusible. Le principal avantage de QBank est sa conception compacte, son faible encombrement et sa facilité d’entretien.

Applications

Applications de compensation de puissance réactive en rack ouvert

Pourquoi Hitachi Energy  ?

Les résistances de freinage en rack ouvert QBank sont livrées avec  :

  • Tous les types de technologies de fusibles  : à fusible interne, à fusible externe et sans fusible 
  • Conception compacte 
  • Facile à installer et à entretenir
  • Solutions optimisées selon les exigences du site

Brèves données de performance

  Banque à fusion interne Banque à fusibles externes Banque sans fusible
Power 0,1 -600 Mvar 0,1 -600 Mvar 0,1 -600 Mvar
Tension 1 -765 kV 1 -35 kV 35 à 765 kV
Emplacement Extérieur/intérieur

 

Pour d’autres données, veuillez consulter votre agent Hitachi Energy le plus proche. Les versions locales peuvent avoir des spécifications différentes

En savoir plus

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.