TVI est un transformateur de tension inductive SF6 isolé au gaz conçu pour mesurer les revenus et assurer la protection des réseaux haute tension Le TVI a été conçu pour une tension allant jusqu’à 420 kV
Transformateur de tension TVI (72,5 à 420 kV)
Transformateur de mesure isolé au gaz pour une sécurité et une fiabilité accrues
- Convient à la fois pour le comptage et la protection
- Noyaux magnétiques en acier laminé à grain orienté et à haut niveau de perméabilité
- Bobinages en cuivre électrolytique
- Marge de sécurité pour les charges éoliennes normales, les contraintes des conducteurs et les forces sismiques
- Télécommande du niveau d’isolation interne au moyen d’un manomètre muni d’un seuil d’alarme et d’un seuil de verrouillage
- Un appareil de limitation de pression protège l’appareil contre la surpression interne
Applications
- Mesure des revenus
- Relais de protection
- Contrôle du système et indication du transit de puissance
Pourquoi Hitachi Énergie?
Le TVI, grâce à l’utilisation de gaz SF6 et d’un isolant composite, offre plusieurs avantages :
- Conception antidéflagrante
- Disponible avec un sectionneur isolé au gaz pour une flexibilité accrue pendant le fonctionnement
- Absence de décharge partielle
- Moyenne diélectrique non soumise au vieillissement
- Rendement supérieur dans les environnements très pollués
- Sans entretien
- Cycle de vie de 30 ans
Brèves données sur les performances
| TVI | |
|---|---|
| Installation | Extérieur |
| Conception | Noyau inférieur autoportant |
| Isolation | Gaz SF6 |
| Tension la plus élevée pour l’équipement | 72,5 à 420 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle | Jusqu’à 630 kV |
| Tension de tenue aux chocs de foudre | Jusqu’à 1,425 kV |
| Isolateurs | Composite |
| Température ambiante | -50 ºC à +40 ºC (standard) |
| Niveau de pollution | IV (très abondant) |
| Précision | Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE |