MVR avec parasurtenseur
Parasurtenseur pour les systèmes jusqu’à 1 kV
Le MVR est un parasurtenseur avec résistances à l’oxyde de métal (MO) sans jeu d’étincelles, conçu et testé en référence à la norme CEI 60099-4.
Il est utilisé pour protéger les systèmes moyenne tension contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de commutation.
Applications
- Électronique de puissance
- Gaine de câble haute tension
- Moteurs basse tension
- Composants de l’équipement secondaire à basse tension
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions
- Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie
- Durée de vie de conception de plus de 30 ans
- Propriété de la production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
- Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
- Sans entretien
Brefs données sur le rendement
| MVR K5 | MVR K10 | MVR G5 | MVR G10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tension maximale du système (Us) | kV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tension continue à travers le pare-chocs (Uc) | kVrms | 0,44 à 0,8 | 0,44 à 0,8 | 1,0 à 6,6 | 1,0 à 6,6 |
| Tension nominale du parafoudre (Ur) | kVrms | 0,56 à 0,8 | 0,56 à 0,8 | Du 25 janvier au 3 août | Du 25 janvier au 3 août |
| Courant de décharge nominal (po) | kApeak | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Courant applicable | CA, CC | CA, CC | CA | CA |
Pour plus de détails, consultez la fiche technique dans les téléchargements ci-dessous.