Choisissez votre région et votre langue

Menu

Capteur DGAprêt pour le TXpertMD CoreSenseMD .

Le CoreSense d’Hitachi Énergieoffre une surveillance continue en ligne des gaz de transformateur, tels que l’hydrogène et l’humidité. CoreSense™ s’est vu attribuer le titre de capteur  prêt à l’emploi TXpertMC pour se connecter au CoreTecMD . Il s’agit du concentrateur TXpertMC . Il surveille les niveaux d’hydrogène dans l’huile du transformateur afin de fournir un avertissement précoce pour la plupart des défauts de transformateur naissants et de compléter l’analyse des gaz dissous (AGD) du laboratoire hors ligne traditionnel de l’huile du transformateur.

Installation facile

Le CoreSense™ Hitachi Énergie peut être installé sur n’importe quelle marque et n’importe quel type de transformateur, ancien ou neuf, ou sur une flotte complète de transformateurs. Grâce à la conception innovante de la pompe thermique CoreSense™ qui n’utilise aucune pièce mobile, CoreSense™ peut être connecté au transformateur à n’importe quel endroit, y compris la vanne de vidange.

Support produit universel

Le CoreSense™ Hitachi Énergie peut être utilisé avec des transformateurs remplis des fluides suivants :

  • CoreSense™ ’adapte aux huiles minérales
  • CoreSense™ .v.E.N.C.E. pour ester synthétique (Midel 7131)
  • CoreSense™ ’utilise avec l’ester naturel (Cargil FR3)
  • CoreSense™ ’utilise avec les fluides au silicone

Faible entretien

CoreSense™’Hitachi Énergie est sans entretien pendant 15 ans. Il n’y a pas de pièces mobiles et il n’est pas nécessaire de procéder à l’étalonnage.

 

Caractéristiques en un coup d’œil

  • Surveillance en ligne de l’hydrogène et de l’humidité dans l’huile du transformateur
  • Soutien pour les huiles minérales, les esters et les fluides de silicone
  • Qualifié comme capteur TXpert™  prêt à se connecter à CoreTec  4, le concentrateur  TXpert™   
  • Capteur d’hydrogène à semi-conducteurs (sans membrane)
  • Échantillonnage actif de l’huile ou circulation sans pièces mobiles
  • Données faciles à télécharger en format .csv pour analyse hors ligne
  • Deux niveaux d’alarme configurables par l’utilisateur AVERTISSEMENT et ALARME pour l’hydrogène et l’humidité
  • Alarmes et DEL faciles à interpréter
  • Un grand nombre de protocoles et d’options de communication
  • Les entrées 4-20 mA permettent la connexion à partir de capteurs externes (c.-à-d. charge, température ambiante ou température d’huile)
  • Configuration et administration du capteur : interface Web simplifiée et intuitive

Abonnez-vous à nos alertes et notifications par courriel de cybersécurité

Hitachi Energy s’engage à offrir des produits, des systèmes et des services qui traitent clairement de la cybersécurité. Le traitement approprié et rapide des incidents de cybersécurité et des vulnérabilités logicielles est un facteur important pour aider nos clients à minimiser les risques associés à la cybersécurité. Si vous souhaitez recevoir des alertes et des notifications régulières concernant les vulnérabilités logicielles affectant les solutions Hitachi Energy, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Cliquez ici pour vous inscrire

Produits, services et solutions connexes

Écosystème de TXpert™

Analyseur DGA M10 multi-gaz CoreSense™

Isolation et composants pour transformateurs

LYS186599_2

Transformateurs