Selecciona tu región e idioma

Menú

Łódzka fabryka Hitachi Energy zlokalizowana na ul. Aleksandrowskiej zatrudnia Monterów!

 

Dołącz do nas i zyskaj:
•  Umowę o pracę bezpośrednio z Hitachi Energy;
•  Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych doświadczeń, kwalifikacji i umiejętności;
•  Premie miesięczne produkcyjne – do 500 zł brutto;
•  Premię roczną do 10% rocznego wynagrodzenia brutto;
•  Roczne regulacje finansowe;
•  Możliwość korzystania z ZFŚS;
•  Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego oraz prywatnej opieki medycznej LuxMed;
•  Dostęp do platformy benefitowej i 100 pkt do wykorzystania co miesiąc (na platformie dostępny pakiet Mul-tiSport);
•  Nagrody za polecenia nowych pracowników;
•  Bezpieczne środowisko pracy;
•  Możliwość zdobycia uprawnień UDT: suwnice, wózki widłowe.

 

Zadania:
•  Przygotowanie elementów do spawania poprzez szlifowanie, cięcie (również termiczne);
•  Montaż elementów zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną oraz technologiczną;
•  Przestrzeganie przepisów BHP.

Wymagania:
•  Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;
•  Doświadczenie w pracy na stanowisku montera konstrukcji stalowych;
•  Umiejętność bardzo dobrego czytania rysunku technicznego;
•  Gotowość do podjęcia pracy w trybie 3 zmianowym;
•  Gotowość do pracy na wysokości powyżej 3m;
•  Mile widziane: uprawnienia UDT do obsługi suwnic, podestów ruchomych przejezdnych.

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Experiencia Entry Level
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-03-27
Número de referencia R0086160

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.