Selecciona tu región e idioma

Menú

CO VÁS V TÉTO ROLI ČEKÁ?

  • Vyhodnocování kvality výrobních procesů (lakování, montáž)
  • Vypracovávání protokolů měření
  • Evidence interní nekvality formou hlášení
  • Výstupní kontrola našich výrobků
  • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace
  • Podpora od svého vedoucího

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:

  • Min. SŠ
  • Zkušenost na obdobné pozici výhodou
  • Uživatelská znalost MS Office, SAP výhodou
  • Schopnost týmové práce, chuť učit se novým postupům, smysl pro detail, preciznost
  • Ochota práce na 2 (možná i 3) směny
  • Technické myšlení a manuální zručnost

CO VÁM V HITACHI ENERGY NABÍZÍME:

  • Manažery, pro které jste lidmi, ne číslem
  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení
  • Kvalitní zaučení
  • Čisté pracovní prostředí
  • Dobrou dopravní dostupnost.
  • Příplatky za odpolední a noční směnu nad rámec stanovený zákonem
  • Smlouvu na dobu 1 roku s možností prodloužení
  • 5 týdnů dovolené
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky CZK 100,-/den
  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.
  • Určitou jistotu zaměstnání v dnešní turbulentní době díky strategickému oboru energetiky, ve které působíme
  • Narozeninové volno, volno s náhradou mzdy nad rámec zákona (svatba, stěhování, úmrtí člena rodiny)
  •  

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Quality Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-07-01
Número de referencia R0095857

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.