Selecciona tu región e idioma

Menú

High Voltage Products är en ledande aktör inom utveckling, tillverkning och försäljning av högspänningsprodukter för överföring och distribution av elektrisk energi. Våra tillverkningsenheter omfattar avledare, brytare, kondensatorer, mättransformatorer och annan relaterad utrustning. Vi erbjuder också tjänster som säkerställer produkternas prestanda och förlänger deras livslängd.

Som Produktionsteknisk chef har du en central roll i att leda och utveckla avdelningen. Ditt ansvar omfattar både processer och resurser. Du är den som har översikt över avdelningens budget och ser till att den används effektivt. Du agerar som en ledare och ser till att arbetsmiljön är säker och att kvaliteten och servicegraden är hög. Genom att utveckla kompetens och arbetsmetoder bidrar du till en lönsam drift.

Din roll innebär också att du är en drivande kraft för större produktionsförbättringsprojekt. Tillsammans med ditt team utvecklar och implementerar framtidsorienterade lösningar för ledning, standardisering och digitalisering av produktionsprocesserna. Dessutom leder du både stora och små projekt, där du samarbetar med personal från alla delar av verksamheten.

“Vi erbjuder en unik möjlighet att påverka framtiden för vår grupp samtidigt som du blir en del av Hitachi Energys större resa mot grönomställningen. Tillsammans kan vi lyfta detta segment och skapa positiv förändring.” - Maria Granath, Rekryterande chef

Dina ansvar

  • Ansvara för att se över och utveckla organisationen, dess medarbetare och deras arbetssätt för att möta dagens och framtidens behov och krav.
  • Ansvarar för att området präglas av en kontinuerlig förbättringskultur och arbetar efter LEAN-principer.
  • Ansvara för genomförande av produktionstekniska projekt.
  • Övergripande personal & arbetsmiljöansvar för området samt säkrar att medarbetarna har en god arbetsmiljö, följer lagar, avtal, policys, Code of conduct samt företagets värderingar.
  • Genomföra löne- & medarbetarsamtal med prestationsbedömning årligen med tjänstemännen inom området.
  • Säkerställa att avdelningen uppnår uppsatta mål, både avdelningsspecifika och för produktionsorganisationen som helhet, och gör målen kände för samtliga medarbetare inom avdelningen.

Din bakgrund

  • Minst 3 års erfarenhet i en ledande roll och helst inom tillverkningsindustrin.
  • Har en universitets- eller högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande inriktning.
  • Visad förmåga att leda ödmjuk, påverka och inspirera andra.
  • Kunnig inom förändringledning och förmåga att arbeta operativt samt taktiskt mot strategiska mål.
  • Har starka analytiska färdigheter och god förmåga att prioritera samt fatta beslut.
  • Mycket goda kunskaper i effektiv produktion (LEAN).
  • God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibel arbetstid
  • Hälso- och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
  • Mångfaldigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
  • Extra ersättning för föräldraledighet
  • Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss

Är du redo för en ny spännande utmaning? Låter ovanstående beskrivning som dig? Välkommen med din ansökan redan idag, vi går igenom urvalet löpande.

Rekryterande chef Maria Granath, maria.granath@hitachienergy.com svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson, +46 107-38 25 17; Unionen: Michael Fosselius, +46 107 38 46 19; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387048. Övriga frågor ställs till Talent Partner Pär Lyckbring, par.lyckbring@hitachienergy.com

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Management
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-06-27
Número de referencia R0096788

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.