Selecciona tu región e idioma

Menú

Do brněnského závodu pro výrobu komponent pro plynem izolované rozvodny (GIS) velmi vysokého napětí hledáme nové kolegy na pozici Kontrolor kvality. Pokud doposud nemáte zkušenosti s kvalitou, tak to vůbec nevadí, vše vás naučíme a do našeho procesu za pomocí zkušených kolegů zapracujeme.

Na pozici uvítáme pracovníky, kterým není práce lhostejná a je pro ně důležitá kvalita a pečlivost. Díky tomu se budete podílet na rozvoji energetické sítě po celém světě, která je v této době jedno z hlavním témat celosvětové ekonomiky.

Zajímá Vás, jak to u nás vypadá doopravdy? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!
V Hitachi Energy pravidelně otevíráme dveře všem zájemcům o práci – každou středu od 14:45 do 15:45 pořádáme dny otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak to u nás chodí, poznat prostředí i naše kolegy a zjistit, jestli je to to pravé místo právě pro Vás.

Najdete nás na adrese:
Tuřanka 1460/106a, Brno – Slatina

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE

  • Mezioperační kontrola (vizuální kontrola – tloušťka či poškození laku apod.).

  • Příslušná administrativa/reportování.

  • Pozastavování dílce/sestav a zajištění jejich řádného označení.

  • V případě neshody vystavení hlášení a předání na oddělení reklamace.

  • Provádění běžné údržby technologií a vybavení na pracovišti.

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:

  • Selský rozum, přirozená zodpovědnost a chuť pracovat

  • Schopnost týmové práce, chuť učit se novým postupům, smysl pro detail, preciznost

  • Technické myšlení a manuální zručnost

  • Ochota práce na 3 směny

  • Zkušenost na obdobné pozici výhodou

  • Min. SOU vzdělání

CO VÁM V HITACHI ENERGY NABÍZÍME

  • Manažery, pro které jste lidmi, ne číslem.

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení

  • Kvalitní zaučení

  • Čisté pracovní prostředí

  • Dobrou dopravní dostupnost.

  • Příplatky za odpolední a noční směnu nad rámec stanovený zákonem

  • Smlouvu na dobu 1 roku s možností prodloužení

  • 5 týdnů dovolené

  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky CZK 100,-/den

  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 7 000 Kč ročně.

  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.

  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.

  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.

  • Určitou jistotu zaměstnání v dnešní turbulentní době díky strategickému oboru energetiky, ve které působíme

  • Narozeninové volno, volno s náhradou mzdy nad rámec zákona (svatba, stěhování, úmrtí člena rodiny).

Jakmile naplníme počty pracovníků do kmene, budeme hledat i navýšení našich pracovníků přes agenturu, kde máte stejné podmínky, jako u na HPP. Po schválení dalších pracovníků na HPP si pak naše šikovné agenturní zaměstnance převádíme do kmene.

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Quality Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-07-07
Número de referencia R0096154

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.