Selecciona tu región e idioma

Menú

Výroba nám roste – přidejte se k týmu, který má smysl

Naše zakázková výroba v Brně jede na plné obrátky a my hledáme nové kolegy do oddělení High Voltage Products. Pracujeme na špičkových technologiích – od komponentů pro plynem izolovaná zařízení (GIS) až po chladicí systémy. A právě teď máte šanci být u toho.

Proč právě k nám?

Věříme v zdravý rozum, vzájemnou podporu a efektivní práci. Díky tomu u nás panuje přátelská atmosféra a lidé zůstávají dlouhodobě. Náš tým tvoří strojní i stavební inženýři, kteří se skvěle doplňují. Navíc se podílíme na unikátním výrobním procesu, který je v Česku naprosto výjimečný – a ve světě jen málokde k vidění.

Co vás čeká?

Budete spolupracovat s kolegy ze Švýcarska a Švédska na velkých mezinárodních projektech – například na větrných elektrárnách v Severním moři. Vaše práce bude mít skutečný dopad.

Vaše role:

  • Příprava výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce na globální projekty (větrné elektrárny, jaderné elektrárny, ropné plošiny)
  • Tvorba výkresů a 3D modelů v Tekla Structures
  • Statické a dynamické výpočty v SCIA Engineer
  • Posuzování svarových a šroubových spojů v IdeaStatika
  • Spolupráce s brněnským týmem i kolegy ze zahraničí (Švýcarsko, USA, Indie)
  • Podílení se na vývoji nástrojů a zlepšování procesů

Koho hledáme?

  • Absolventy technických oborů (SŠ/VŠ), ideálně se zájmem o ocelové konstrukce – praxe je výhodou, ale ne podmínkou
  • Kolegy, kteří dokážou převzít odpovědnost za projekt a dotáhnout ho do funkčního řešení
  • Znalost Tekla Structures, SCIA Engineer nebo IdeaStatika je výhodou – pokud je neznáte, rádi vás zaučíme
  • Systémové myšlení, pečlivost a chuť učit se nové věci

Proč se přidat k nám do Hitachi Energy?

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné spolupráci, hledání smysluplných a efektivních řešení
  • Perspektivu k profesnímu i osobnímu růstu (máme funkční kariérní plány)
  • Velký tým, kde najdete jak seniorní kolegy, co u nás pracují i 10 let, tak i juniorní kolegy a ko-legyně
  • Jistotu úspěšné globální firmy s inovativním přístupem a zaměřením na modernizaci provozů (máme vlastní engineering, výrobu a prodej).
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Narozeninové volno
  • Stravenky v hodnotě 100 Kč – plně hrazené námi
  • Cafeteria systém ve výši 7000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu, další benefity dle kolektivní smlouvy

Zajímá Vás, jak to u nás vypadá doopravdy? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!
V Hitachi Energy pravidelně otevíráme dveře všem zájemcům o práci – každou středu od 14:45 do 15:45 pořádáme dny otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak to u nás chodí, poznat prostředí i naše kolegy a zjistit, jestli je to to pravé místo právě pro Vás.

Najdete nás na adrese: Tuřanka 1460/106a, Brno – Slatina

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-08-23
Número de referencia R0099980

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.