Selecciona tu región e idioma

Menú

Interruptor de vacío punto sobre onda PS+ SynC

El PS+ SynC es el interruptor de vacío habilitado digitalmente de próxima generación de Hitachi Energy desarrollado para proporcionar un funcionamiento libre de transitorios, suave y confiable.  Al incorporar la mejor tecnología de vacío de su clase, PS+ SynC reduce el estrés del sistema y los costos del ciclo de vida del usuario final, a la vez que mejora la calidad de energía de la red.

Construido sobre la base de más de 20 años de experiencia con la comprobada plataforma de gama de interruptores PS, el PS+ SynC combina la confiabilidad de diseño comprobada de Hitachi Energy con la moderna capacidad digital de última generación.  Esta combinación proporciona valiosas perspectivas de rendimiento con alta confiabilidad operativa para los usuarios.

Todas las unidades PS+ SynC se entregan listas para instalar y pueden “conectarse y usarse” ya sea como una solución envasada o producto independiente, completamente probado y calibrado desde la fábrica minimizando el tiempo de instalación y puesta en servicio en el sitio.

Aplicaciones

Se utiliza para la conmutación de condensadores en:

  • Bancos de condensadores montados en poste
  • Bancos de capacitores de bastidor abierto (voltaje medio)
  • Bancos de condensadores con gabinete metálico

Además de los bancos de condensadores de Hitachi Energy, los interruptores de vacío PS+ SynC también pueden utilizarse en soluciones OEM, integradas con componentes y controladores de terceros.

¿Por qué Hitachi Energy?

 PS+ SynC ofrece las siguientes ventajas:

  • Tecnología dieléctrica de vacío confiable y probada con el tiempo
  • Tecnología punto sobre onda (PoW) que garantiza una conmutación libre de transitorios
  • Autocalibración de bucle cerrado
  • Comunicaciones inalámbricas
  • Diseño de bajo mantenimiento
  • Compatibilidad con todos los tipos de componentes de terceros y la mayoría de los controladores
  • Garantizado después del soporte de ventas en todo el mundo

Datos básicos de rendimiento

Parámetro Unidad Valor
Tensión máx. nominal (L-L / L-N) kV rms 15,5 / 27
Tensión de resistencia al impulso (línea a tierra/contacto abierto kV (BIL) 125 / 95
Corriente continua, 50 / 60 Hz A 200 / 400
Corriente de conmutación capacitiva, 50 / 60 Hz A 200 / 400
Corriente de falla (simétrica/asimétrica pico) A 6000 / 15000
Rango de voltaje de control V CA 90 - 265
Rango de temperatura de funcionamiento °C / °F -40 a 65 / -40 a 149
Resistencia mecánica Cant. de operaciones 50 000
Categoría Restrike según IEEE 37.66 Clase C2
Características adicionales  

Registro de datos almacenados internamente

Indicación LED de posición/estado

Comunicaciones inalámbricas locales

Conmutación punto sobre onda

Disparo por pérdida de tensión de línea o alimentación

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted