Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformador de corriente aislado con gas EconiQ™TG

Rendimiento superior con menor huella de carbono

EconiQ TG es parte de la amplia cartera de EconiQ de alto voltaje que elimina SF 6 con soluciones escalables para la huella de carbono más baja. El producto utiliza una combinación de gas de aislamiento alternativo revolucionaria que reduce significativamente su huella de carbono en comparación con SF 6 .

Construido sobre el diseño comprobado de Hitachi Energy, el transformador de corriente con aislamiento de gas EconiQ conserva el mismo tamaño y es tan confiable como la solución convencional basada en SF 6 . Esto garantiza una reducción significativa en la huella de carbono con un rendimiento similar. Los transformadores de corriente con aislamiento de gas EconiQ están disponibles como soluciones nuevas y de modernización para mejorar la sostenibilidad de las instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Los transformadores de corriente con aislamiento de gas EconiQ se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones en los segmentos de servicios públicos, industrias, transporte e infraestructura.

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Rendimiento ambiental excepcional
  • Tan confiable como la solución convencional basada en SF 6
  • Huella igual que la solución basada en SF6, lo que permite una fácil actualización
  • Amplio rango de temperatura ambiente de funcionamiento
Transformador de corriente aislado con gas EconiQ™TG
Datos básicos de rendimiento

Parámetro

Unidad

EconiQ TG 145

EconiQ TG 170

Tensión nominal

kV

145

170

Tensión nominal de resistencia de frecuencia de potencia de corta duración

kV

275

325

Tensión nominal de resistencia a impulsos de rayos

kV

650

750

Corriente nominal de resistencia de corto tiempo (1 s)

kA

40

Corriente nominal de resistencia máxima

kA

108

Corriente térmica continua máxima

A

2400

Rango de temperatura

°C

-30 a +40

Cantidad de núcleos

 

hasta 5

Descargas para el transformador de corriente con aislamiento de gas EconiQ TG

Transformador de corriente con aislamiento de gas EconiQ TG

2 páginas, folleto del producto

Transformador de instrumentos con aislamiento de gas EconiQ™�: hacia un futuro energético sostenible

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted